产品规格参数
-
过程温度
非接触式安装:任意
在安装范围内:
-40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F)
带高温转接头:
最高+450 °C (+842 °F) -
过程压力(绝压)/最大过压限定值
非接触式安装:任意
在安装范围内:
0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi),绝压
带HD接头:
最大+21 bar (+305 psi),绝压 -
最小介质密度
固体重量:> 10 g/l
应用领域
Soliwave微波料位栅采用非接触式方式进行限位检测和固体散料的流量监测(非零流量/零流量、流量趋势)。仪表可用于检测和计数,检测沉积物并且监测进料过程和物料传输数量。它可以安装在容器中、水渠中、堆料上、进料站中、泵站中、过滤器中或其他各类自由落料的矿井中。允许在非金属容器外部进行测量。
固体散料的非接触式(无磨损、免维护)限位检测(低限/高限)和流量监测(非零流量/零流量、流量趋势)。
提供检测、计数和定位功能
检测和分析过滤器中的沉积物和污染物
监测进料过程
监测物料传输数量
允许在最高温度不超过450°C (+842°F)的应用场合中使用
允许在最大压力不超过20bar (+290psi)的应用场合中使用
通过国际防爆认证
优势
通过R 1½、1½ NPT螺纹或G 1½(带锁紧螺母)便捷地进行安装
仪表坚固耐用,在整个生命周期内均经济地运行:无磨损、过程接液部件采用陶瓷传感器膜片(可选)、长使用寿命、免维护
可选内置固体散料流量监测功能,提高了限位检测的安全性
测量原理几乎不受过程属性的影响
可以在其他测量方法使用受限的严苛工况下使用
通过带图形显示屏的Nivotester FTR525简单操作,节约了时间,节省了成本

FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
老产品
-
-
《技术资料》(TI)
Nivotester FTR525 Technical Information
Process transmitter with control unit for Soliwave
FQR57/FDR57 microwave barrierEN ZH 28/10/202015/11/201816/01/2017语言:
英语
版本:
28/10/2020
文件大小:
1 MB
文件名:
TI01329FEN.PDF
-
-
-
《技术资料》(TI)
TI Accessory FAR51
Insertion adapter with venting element
EN ZH 11/12/202316/10/2017语言:
英语
版本:
11/12/2023
文件大小:
486.9 KB
文件名:
TI01368FEN_0223-00.pdf
-
-
-
《技术资料》(TI)
TI Accessory FAR55
Wave guide
EN ZH 16/10/2017语言:
英语
版本:
16/10/2017
文件大小:
301.6 KB
文件名:
TI01372FEN.PDF
-
-
-
《技术资料》(TI)
TI Accessory FAR54
Plug made of PTFE or aluminium oxide ceramics
EN ZH 26/06/201909/08/201816/10/2017语言:
英语
版本:
26/06/2019
文件大小:
345.8 KB
文件名:
TI01371FEN_0319.PDF
-
-
-
《技术资料》(TI)
TI Accessory FAR52
Screw-in/weld-in Adapter
EN ZH 16/10/2017语言:
英语
版本:
16/10/2017
文件大小:
305.9 KB
文件名:
TI01369FEN.PDF
-
-
-
《技术资料》(TI)
TI Accessory FAR50
Weld-in nozzle with PTFE plug and counter flange
with venting elementEN ZH 20/07/202126/06/201916/10/2017语言:
英语
版本:
20/07/2021
文件大小:
446.8 KB
文件名:
TI01362FEN_0321.pdf
-
-
-
《技术资料》(TI)
TI Accessory FAR53
Spacer tube
EN ZH 16/10/2017语言:
英语
版本:
16/10/2017
文件大小:
433.9 KB
文件名:
TI01370FEN.PDF
-
-
-
《操作手册》(BA)
Operating Instructions Soliwave FQR57/FDR57
Microwave barrier with optional bulk flow monitoring
EN ZH 10/12/201815/05/201815/03/201816/10/2017语言:
英语
版本:
10/12/2018
文件大小:
2.9 MB
文件名:
BA01804FA2_0418.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
Brief operating instruction
Process transmitter with control unit for the
Soliwave FQR57/FDR57 microwave barrierEN ZH 28/10/202015/11/201804/07/2017语言:
英语
版本:
28/10/2020
文件大小:
2 MB
文件名:
KA01344FA2.pdf
-