在明渠中进行简单高效的液位测量
服务明渠应用的雷达测量解决方案
全新Micropilot FMR10B、FMR20B、FMR30B非接触式雷达物位计采用80 GHz技术,具有高测量精度,输出可靠的测量结果,不受安装条件和外部环境的影响。新雷达配备明渠专用附件。支持Bluetooth蓝牙无线远程仪表访问,借助智能手机或平板电脑等任意移动设备即可执行流量和液位测量。

优势
结构紧凑,个性化附件选项,支持远程仪表调试,雷达可以安装在操作困难的地方使用。
不受周边环境影响,雷达始终安全运行,选配防溢管和防护罩,无信号中断风险。
自带流量测量功能,无需安装附加设备,节省工作量,节约成本。
采用Heartbeat Technology心跳技术,在线执行仪表自校验和自诊断,无需拆卸设备。符合ISO 9001标准的认证、验证和归档记录要求。
自带引导式仪表设置向导,简化仪表的调试、功能安全测试和验证操作。
客户的挑战
明渠流量应用的需求多样,需要在变化气候条件下始终可靠测量的解决方案。 阳光、风、雨,甚至雪都可能导致被测介质表面出现冷凝,影响设备的测量精度、削弱反射回波和信号强度。受极端恶劣天气的影响,还可能发生洪水。不仅如此,明渠应用中的仪表安装位置通常操作困难 —— 测量点通常位于狭窄渠道中。
我们的解决方案
使用更简便,性能更优秀: Micropilot FMR10B、FMR20B、FMR30B满足大多数用户的个性化需求,适合各类安装条件,不受狭小受限空间的影响。比如在没有固定结构的应用场合中,可以使用可调支架或悬臂安装雷达。仪表还自带流量计算功能,直接计算输出流量值 —— 测量不受外部环境的影响。


希望获取更详细的信息吗?
阅读完整应用案例,如何实现在明渠中高效进行可靠液位测量,不受外部环境的影响。得益于简单快速的仪表操作和新老替换。