尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

在煤仓和堆料中进行可靠料位测量 

雷达料位测量解决方案

全新Micropilot FMR10B、FMR20B、FMR30B雷达物位计采用80 GHz技术,可靠进行料位测量,不受外部干扰因素和被测介质的属性的影响。轻松应对散装物料快速移动导致的被测介质表面变化的情况。支持远程访问和现场访问,简化了仪表安装和操作。自带引导式操作向导,按需执行仪表在线自校验和自诊断,无需中断过程。

Micropilot FMR20B雷达物位计,料位测量,堆料 ©Endress+Hauser

优势

  • 测量可靠 —— 不受气候条件、介质物料状态或颗粒大小不均的影响 —— 得益于先进的雷达芯片、多种安装选项和防护罩。 

  • 自主研发的80 GHz雷达芯片和80 mm天线,确保在30米带量程范围内高精度测量。

  • 采用Heartbeat Technology心跳技术,在线执行仪表自诊断和自校验,无需拆卸设备。符合ISO 9001标准的认证、验证和归档记录要求。

  • 自带引导式仪表设置向导,有效简化仪表的调试、功能安全测试和验证操作。

  • 安装App直观进行远程操作,或使用仪表的触控式彩色显示屏现场操作,使用安全和控制。

客户的挑战

在煤仓、堆场和堆料应用场合中,日晒、风、雨、雪等极端天气可能引起物料状态变化。可能干燥颗粒、潮湿颗粒,甚至结冻颗粒。不同状况的颗粒的固体属性也存在差异,会影响雷达的反射信号和测量结果。大小不均的颗粒度、测量高度、频繁变化的表面状况也会影响测量精度。

我们的解决方案

使用更简便,性能更优秀:Endress+Hauser全新上市的Micropilot FMR10B、FMR20B、FMR30B雷达物位计是理想选择。雷达采用80 GHz技术,具有高测量精度,工作可靠,不受介质属性的影响。新雷达的附件选项丰富,帮助用户应对环境气候和安装条件的影响。

Micropilot FMR20B雷达物位计,料位测量,堆料 ©Endress+Hauser
Micropilot FMR20B雷达物位计,料位测量,Bluetooth蓝牙无线连接 ©Endress+Hauser

希望获取更详细的信息吗?

阅读完整应用案例,在煤仓和堆料中可靠进行料位测量,避免过程中断。得益于简单快速的仪表操作和维护。