尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

在下水道系统中进行简单高效的液位测量

服务水和污水行业的雷达测量解决方案

全新Micropilot FMR10B、FMR20B、FMR30B非接触式雷达物位计采用80 GHz技术,特别适合需要可靠液位测量的客户,无需考虑安装条件和外部环境的影响。仪表紧凑小巧,使用简单,是下水道管理中主要液位测量任务的理想选择。

液位测量,下水道系统,污水处理厂 ©Endress+Hauser

优势

  • 结构紧凑,侧接电缆,安装架顶装,Bluetooth蓝牙无线远程访问, 雷达的安装位置不受限,狭小空间同样适用。

  • 安装防溢管,防止信号中断,确保安全运行。

  • 通过防爆认证,带显示屏的仪表版本同样适用。

  • 安装App直观进行远程操作,或使用FMR30B的触控式彩色显示屏现场操作,快速响应,及时控制。

  • 自带引导式仪表设置向导,简化仪表的调试、功能安全测试和验证操作。

客户的挑战

下水道系统的液位测量受多重因素的影响,极具挑战性。通常需要将仪表安装在竖井或检修口等狭小空间内。此类区域还常常存在爆炸风险。同时,下水道内介质的液位波动大,可能发生溢出、泡沫或冷凝现象。液面状况会影响仪表的测量精度,存在信号中断和生产中断的风险。

我们的解决方案

使用更简便,性能更优秀:Micropilot FMR10B、FMR20B、FMR30B雷达物位计。80 GHz雷达在各类工况条件下都能进行高精度测量,输出可靠的测量结果。轻松应对用户的个性化测量需求。比如,侧接电缆或安装架顶装选项灵活满足了狭小空间内的安装需求。支持Bluetooth蓝牙无线远程访问,操作不受位置限制。

液位测量,下水道系统,污水处理厂 ©Endress+Hauser
液位测量,下水道系统,污水处理厂 ©Endress+Hauser

希望获取更详细的信息吗?

阅读完整应用案例,在下水道系统中可靠进行液位测量,避免过程中断 —— 得益于简单快速仪表操作和维护。