产品规格参数
-
测量精度
+/- 3 mm (0.12 in)
-
过程温度
-40…+200 °C
(-40…+392 °F) -
最大测量距离
125 m (410 ft)
-
主要接液部件
PTFE、316L
调节装置:铝
应用领域
Micropilot FMR67是Endress+Hauser首台设计符合IEC 61508国际功能安全标准的80 GHz雷达。采用水滴式天线、改进型集束效果以及更小的发射角特别适用于狭小料仓的测量。FMR67适用于连续非接触式的粉状至颗粒状固体散料料位测量。此外,FMR67还配备了Heartbeat Technology心跳技术智能传感器功能。
Micropilot FMR67可以在自由空间中测量,最大量程为125 m,具有高度集中的波束角,适用于容器内有对个干扰物的应用。
过程连接:螺纹或法兰
温度:-40...+200°C (-40...+392°F)
压力:–1...+16 bar (–14.5...+232 psi)
最大测量范围:125 m (410 ft)
测量精度:±3 mm (0.12 in)
W波段:80GHz
提供国际防爆证书、SIL、船级认证、5点线性协议
优势
硬件和软件设计符合IEC 61508标准,在冗余结构系统中可以实现最高安全性SIL3
Heartbeat Technology心跳技术确保设备在其整个生命周期内经济、安全运行
HistoROM数据管理理念实现快速简便的调试、维护和诊断
小波束角和多路回波跟踪算法确保在安装有干扰物的容器中的测量具有高可靠性
创新的水滴式天线采用PTFE材质,具有高系统适用性
80 GHz雷达能够更加便捷地集成至过程中,降低了设计工作量
简单的proof test用于SIL功能的理念
演示视频

FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
《操作手册》(BA)
Micropilot FMR67 HART 操作手册
雷达料位计
EN ZH 12/04/201812/01/2017语言:
中文
版本:
12/04/2018
文件大小:
5.2 MB
文件名:
BA01620FZH_0218.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Micropilot FMR6x HART Description of Device Parameters
Free-space radar
EN ZH 12/01/2017语言:
英语
版本:
12/01/2017
文件大小:
3.1 MB
文件名:
GP01101FEN_0117.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
Micropilot FMR67 HART 简明操作指南
雷达料位计
EN ZH 12/04/201808/02/201723/01/2017语言:
中文
版本:
12/04/2018
文件大小:
3.4 MB
文件名:
KA01253FZH_0318.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
M12 connector, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF Installation Instructions
Levelflex FMP5x
Micropilot FMR5x, FMR6xEN ZH 01/10/2019语言:
英语
版本:
01/10/2019
文件大小:
349 KB
文件名:
EA01289FEN_0119.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN ZH 31/08/201707/10/201305/01/2012语言:
英语
版本:
31/08/2017
文件大小:
279.5 KB
文件名:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50 -
-
-
《安装指南》(EA)
Antenna assembly Installation Instructions
Micropilot FMR60, FMR62, FMR67
EN ZH 30/09/2017语言:
英语
版本:
30/09/2017
文件大小:
657.2 KB
文件名:
EA01224FA2_0117.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Main electronics module Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x
EN ZH 31/08/201714/04/201408/01/2013语言:
英语
版本:
31/08/2017
文件大小:
281.5 KB
文件名:
EA00041FA2_1617.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
-