钢铁市场竞争十分激烈,经济高效始终是工厂厂长最为关注的问题。在总成本中,能源成本可高达40%。因此,能源消耗在成本优化方面具有巨大潜力。以公用工程或“W.A.G.E.S.” (水、空气、天然气、电力、蒸汽)为例。在美国,钢铁行业中公用工程的成本超过工厂收入的3%;在欧洲超过6%。
关键点
高达 40%
世界钢铁协会统计表明,钢铁生产中的能源成本可高达 40%。

W.A.G.E.S.管理
W.A.G.E.S. (水、空气、天然气、电力、蒸汽)在钢铁生产中起着重要的作用。水产生蒸汽,蒸汽被用作能源。因此,W.A.G.E.S.有着巨大的潜在优化空间,必须严密监测蒸汽的生产和使用。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser提供应用各种测量技术的完整产品系列,支持流量、压力、物位和温度等参数测量,我们的集成解决方案能够有效提高W.A.G.E.S.效率。实践表明,两年内工厂能够实现投资回报。

高炉的物位测量
焦炭、铁矿石、石灰石和添加剂的性质十分重要。
使用旋转滑槽进料时,必须轴向对称监测散料的进料过程,并调节位置,
我们的行业专业知识
为了有效控制堆料,需要使用多达五台物位仪表分析物料的表面形状。
- 我们建议使用80Ghz雷达

冷轧机中的酸液密度测量
在冷轧机中,使用浓盐酸清洗并去除钢板上的氧化皮。酸液反复使用,氯化铁污染酸液,并在钢板上形成沉积,可能导致酸液浓缩或结晶。
我们的行业专业知识
通过测量酸液的电导率测定浓度;如需要,按提示注入冲洗水。安装在线测量功能能够有效节省时间,节约成本。而且,不再需要将有毒的腐蚀性介质传输至实验室,降低了人员安全风险。
- 电导率传感器材质坚固(PFA、PEEK),能够耐受强化学腐蚀,具有长期可用性。
优势
Endress+Hauser为用户提供全系列过程测量仪表、专业自动化解决方案和全方位服务,在钢铁厂的整个生命周期内为您提供支持。我们拥有60多年的行业从业经验,即使针对严苛工况,我们的员工也能就如何借助智能传感器降低能耗和节省开支为您提供宝贵建议。
关键点
33%
使用我们的智能仪表和解决方案,您的压缩空气成本能够降低33%。
关键点
1...2年
降低能源成本后,1至2年即可收回蒸汽监测解决方案的投资。
关键点
55,000
65个数字化优化项目中使用了55,000台智能传感器。
我们帮助您
为了改善高炉、转炉或电弧炉的性能,必须密切监测多个关键参数。可靠的高精度测量能够确保更严格的过程控制,优化能源使用。此外,优化使用氩气、压缩空气或蒸汽也十分重要。因为它们不仅直接影响生产产出,而且决定了能源使用量。
- W.A.G.E.S.管理
- 高炉的物位测量
- 退火炉的气体控制
- 电弧炉的运行优化
- 冷轧机的酸液密度测量