尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Endress+Hauser的卸车计量系统,高性价比的燃料管理方案

采矿行业专用卸车计量系统

卡车和火车计量撬,准确经济地进行燃料和化学品管理

稳定燃料供给对于采矿行业至关重要, 它直接关乎工厂运营。预估燃料成本约占总运营成本的10%,优化燃料供应链、接收和计量操作,可以快速实现显著成本节约。在全球专家网络的技术支持下,我们的计量橇满足高精度,高效率燃料和化学品卸车的测量要求,帮助矿山运营方降低意外损失,保持连续运营。

  • 一辆采矿车平均每小时使用350升柴油

    无论是使用卡车,还是使用火车运送燃料或化学品,Endress+Hauser都能进行高精度测量。我们的卸车计量撬内安装有技术先进的Promass科里奥利质量流量计,计量交接测量精度符合OIML R 117标准,压降更低,流量更大,安装空间更少。采用Endress+Hauser的Heartbeat technology心跳技术,按需验证和记录流量计的完整性。

Endress+Hauser的柴油或化学品计量撬 ©Endress+Hauser
卡车和火车液体卸车流程图 ©Endress+Hauser

我们帮助您

我们的交钥匙解决方案优化了燃料和化学品的卸车操作,提高了采矿作业效率。我们的建立有全球计量专家网络,在资产整个生命周期内为你提供从前端工程设计,到运营和维护的全过程支持。

  • 运营过程零损失。同我们合作,确定项目的实际要求和工艺改进点,包括现场调研、规划设计和确定范围。

  • 选择我们的项目管理、详细工程设计、生产制造、测试、文档记录和认证,助力您的采矿项目成功。

  • 我们提供培训、验证、二次校准和维护服务,帮助您持续优化采矿作业。

  • 安装Endress+Hauser Netilion生态系统管理,对您的资产进行全生命周期管理。

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

供应链管理

与Endress+Hauser合作,获得双赢。 这使我们能够更加迅速地完成装车,同时还能保证人员安全性,实现更短的上市时间,获得更高的效率。

纳新公司的解决方案
美国
Wolfram Heymann,Brenntag Schweizerhall公司的首席执行官

“及时交付化工原料离不开高效自动化技术。”

Wolfram Heymann, 首席执行官
Brenntag Schweizerhall公司
  • 我们提供什么

    作为一站式供应商,Endress+Hauser提供基于质量流量或体积流量的燃料和化学品卸车计量撬,服务您的采矿作业。同我们合作,将先进技术应用于实际应用,确保符合当地和国际标准。

  • 硬件和软件

    • 技术先进的Endress+Hauser科里奥利质量流量计

    • 温度和压力变送器

    • 组装到位的、经过认证和测试的计量橇

    • 批量控制仪

    • 空气净化装置和滤网

    • 数控阀和隔离阀

    • 卡车接地

    • 紧急制动按钮

    • 其他项目,比如验证连接和标准表、卸车泵,监管界面,以及库区管理系统

    • 其他项目要求

  • 服务

    • 应用稳定性和零损耗评估

    • 现场调研和交付物品界定

    • 详细规划和工程设计

    • 采购和制造

    • 认证和测试、检验和工厂验收测试(FAT)

    • 运输和物流

    • 安装、调试和现场验收测试(SAT)、开车和正式投产

    • 心跳自诊断、自监测和自校验

    • 培训和文档记录,维护和二次校准服务

    • 其他项目要求

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

浏览该行业的其他应用案例