汽水取样分析系统(SWAS)的水样使用量可节约多达70%
比对传统SWAS系统
汽水取样分析系统(SWAS)性能卓越,尽可能小的水样和冷却水使用量,具有高可靠性,高可用性和可溯源性,是采矿及冶金行业的理想选择。系统采用专利的流通式安装支架,搭配复杂的传感器组合。高效实施蒸汽和水质监测,帮助采矿及冶金行业的生产过程节约成本,节省资源。
在采矿及冶金行业中,蒸汽质量至关重要。为了有效保护蒸汽发生器,人们必须准确、可靠和全面测量各类水质参数。蒸汽质量不合格会导致生产中断,产生高昂的设备维修和更换费用。Endress+Hauser的汽水取样分析系统(SWAS)技术先进,胜任关键蒸汽和水质参数的测量,切实帮助用户降低工厂运行成本,节省循环冷却水的使用量。
汽水取样分析系统(SWAS)性能卓越,尽可能小的水样和冷却水使用量,具有高可靠性,高可用性和可溯源性,是采矿及冶金行业的理想选择。系统采用专利的流通式安装支架,搭配复杂的传感器组合。高效实施蒸汽和水质监测,帮助采矿及冶金行业的生产过程节约成本,节省资源。
采矿及冶金行业的水质达标,符合限值要求,就能可靠保护蒸汽发生器,使其免受污染的影响 —— 确保汽轮机、锅炉和管道的关键功能不受影响。选用我们的汽水取样分析系统(SWAS),可靠实施蒸汽和水质监测,帮助您降低维护成本,延长蒸汽发生器的使用寿命。我们的汽水取样分析系统(SWAS)尽可能地缩短了生产中断时间,并且有效节省了宝贵的水资源。
系统结构紧凑,操作和维护非常便捷,灵活满足用户需求,方便获取技术支持,节省工作时间。SWAS系统的各组成部件均能够高效工作,通过CE认证,严格实施监测。
完整的交钥匙SWAS系统,安装一个分析面板即可完成pH、溶解氧、电导率和酸性电导率分析。汽水回路的实时精准数据,无需中断生产过程。
汽水取样分析系统(SWAS)采用专利设计,水样需求量仅为10 l/h;与同类系统相比,冷却水和能源使用量减少了70%,帮助用户节省原材料成本。
在高温高压蒸汽应用中,定制的整套SWAS方案是您的理想选择。模块化分析面板支持功能扩展,可以添加测量参数,灵活满足实际应用需求。
SWAS系统能够与现有PLC便捷无缝集成(接口模块:模拟接口、数字接口、或IIoT工业物联网连接接口)。您还可以安全管理数据,随时验证水质。
Endress+Hauser的汽水取样分析系统(SWAS)是一站式采购的高科技解决方案,满足采矿及冶金行业的使用要求。先进的液体分析仪表符合您的测量要求,让您的工作更轻松,维护工作量更少。联系我们经验丰富的工程师,用户收到的是交钥匙解决方案,连接至过程连接后系统即正常工作。
所有常见关键参数的水质分析:比如pH/ORP、溶解氧、电导率(总电导率、阳离子/酸性电导率、差分电导率)、硅酸盐、钠离子、浊度、总有机碳(TOC)。其他参数和第三方传感器可安全定制。
我们的Liquiline变送器使用便捷,最多可以同时测量八个参数。
交钥匙的SWAS系统,在压力高达50 bar/725 psi和温度高达240°C/460°F的工况中单一面板即可进行总电导率、阳离子/酸性电导率、差分电导率、溶解氧、pH的测量。
样品预处理系统配备降温和降压功能,最大耐压320 bar/4.640 psi...
咨询服务
项目管理
工厂验收测试(FAT)
现场验收测试(SAT)
认证证书(CE)
由经验丰富的Endress+Hauser服务工程师负责调试
一站式全球化安装、维护和服务
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
模块化SWAS盘装解决方案,用于水/蒸汽回路
文件大小: |
|
文件名: |
用于蒸汽和水分析系统的电去离子阳离子交换器EDI创新手册
文件大小: |
|
文件名: |