平衡管理特效药和平价药是制药行业面临的主要挑战之一。必须保证药品生产过程的灵活性和高效性,与此同时,市场短期需求和成本压力均不断上涨。为了保持技术领先,必须始终关注创新和持续改进。基于制药过程的参数分析,实现从只关注质量向兼顾生产效率、可靠性和创新的转变。
关键点
1 : 1
数据完整性
Memosens 技术保证了准确、可靠的测量值
了解如何预测制药过程信息

从实验室到制药过程的数据完整性
药品质量的重要性与日俱增。为了减少偏差和质量缺陷的风险,应在实验室和生产过程中采用相同的测量技术。
我们的行业专业知识
从中试车间到批量生产,采用相同的测量技术有利于批量生产,轻松实现工艺优化。在药品批量生产过程中,采用使用相同的技术各个生产批次均提供经验证的可靠数据,有助于缩短试验生产的时间。我们采用数据驱动的先进技术,提高实验室试验和批次生产过程中的测量可靠性,确保完全一致。
- 液体分析仪表采用Memosens数字技术,智能数字传感器内置数据储存芯片。原始数据经数字化处理后保存在传感器头中,实现可靠数据传输,完全不受外部条件的影响。
- Memobase Plus软件归档保存Memosens数字式传感器整个生命周期内的数据。支持测量数据的保存和导出,并且可以在实验室和过程中使用相同的传感器,实现真正的比对测量,保证批量生产顺利实施。

提高了可靠性,延长了校准间隔时间
产品质量,生产性能和运行成本是药品生产的关键因素。创新的仪表自诊断、自监测和自校验功能显著提升了可靠性,降低了风险。
我们的行业专业知识
采用Heartbeat Technology心跳技术,用户能够快速轻松地验证关键测量设备的状况,并在每个生产批次前生成校验报告。校验在测量点在线进行,无需中断过程,大大降低了校验工作量。同时也延长了校准间隔时间。
- Proline Promass P 100科里奥利质量流量计采用Heartbeat Technology心跳技术,校准工作量大大降低,可靠性明显提高。仪表采用数字信号传输方式,轻松访问扩展设备和过程数据。

实时数据信息确保产品质量始终如一
未检测到的传感器故障会引发不合格、质量问题和药品短缺。
我们的行业专业知识
我们的仪表采用Heartbeat Technology心跳技术,持续输出实时诊断信息,降低不合格风险。基于数字数据用户能够优化工艺的可靠性,提高诊断透明度,延长校准间隔时间。

基于数据优化pH测量结果
pH测量是过程领域内最为常见的分析测量过程,存在巨大的优化潜能。从研发到工业生产的各个阶段内pH测量都与液态试剂配套使用,在多个不同的工艺段中使用。因此,从实验室到大规模生产一致且可靠的pH测量结果都十分重要。
我们的行业专业知识
我们所有的pH电极均经过专门设计和优化,能够耐受工况条件和高温灭菌过程。选择我们的pH测量技术,数据直接保存在电极头中,并同步传输至数据库中。所有pH测量回路均采用相同的数字技术,保证高可靠性。分析数据历史即可优化仪表校准,在实验室中执行复杂的校准。
- Memosens CPS61E数字式pH电级专门针对生物反应罐设计。即使在CIP/SIP清洗和高温灭菌后仍可输出可靠的测量值。电极采用Memosens数字式技术,具有高数据完整性,允许实验室校准。
- 多通道变送器Liquiline CM44P 是Endress+Hauser首款既可连接光学传感器,又可连接Memosens数字式传感器的变送器。变送器支持无缝系统集成,节省了时间,节约了成本。
优势
在药品生产过程中基于数据进行流程优化和预测性分析,节省时间,节约成本。获取有价值的过程信息是做出正确决策的前提条件。让我们携手合作,为您的制药工艺找寻最合适的数据分析方法和工业物联网(IIoT)解决方案。
关键点
1分钟
按需生成校验报告
关键点
70 %
Heartbeat Technology心跳技术降低了校准成本,以10年使用寿命计算,校准成本降低了70%
关键点
0.5l - 20cbm
从实验室至生产均能实现最高产量
我们帮助您
通过制药过程分析,持续作出明智决策,获取工厂实时信息。提供实现安全且经济运行的高效解决方案,为药厂运营商提供支持。最终,通过下列方式实现智能业务决策:
- 横向整合仪表状态信息
- 识别、分析和优化关键过程数据
- 同一测量技术应用于产品研发、生产制造和质量检测
- 优化校准间隔周期
- 采用数字技术,减轻校准工作量