化妆品的制造过程极具挑战性,全球化妆品市场的竞争异常激烈。变化是消费趋势中唯一不变的因素,地区特性、高昂的原材料成本和数之不尽的法规使复杂性与日俱增。在争夺市场份额的过程中,上市时间和制造灵活性至关重要。我们具备过程自动化、智能仪表领域的专业知识,可推动高效、安全生产,为您带来竞争优势。
关键点
8060
亿美元
预计到 2023 年,全球化妆品市值将达到 8060 亿美元 Source: Global Cosmetics Products Market Analysis of Growth, Trends and Forecasts (2018-2023), Orbis Research.
查看我们如何支持您的生产工艺

加强库存控制
化妆品生产中的活性成分价格高昂,必须妥善存储、严密监测,尽可能地减少浪费。因此,您需要静压传感器、雷达物位和电容测量等各类技术有效管理库存。
我们的行业专业知识
我们通过集成技术提供可靠的现代化解决方案,让维护和实时监测变得轻松,加强库存管理,减少浪费。
- 为每种应用选择合适的仪表,优化测量过程
- 使用Liquiphant FTL50H防溢出和防泄露
- 借助智能仪表减少浪费、降低成本

精确搅拌
搅拌是化妆品生产中最严格的工艺步骤,它是保证成品质量的关键所在。精准投加和混合原料,有效地利用能源和水,可以最大限度地减少浪费,降低成本。处理具有不同粘度和密度的油基和粘稠介质是测量的一大挑战。
我们的行业专业知识
我们帮助您设计工艺流程,提供智能、可靠的仪表,实现精确搅拌,确保最佳产品质量。
- 采用Promass I实现高精度流量和粘度测量
- 采用Liquiphant和Liquipoint FTW33安全、平稳地监测粘稠介质
- 通过能源监控和管理解决方案实现最低能耗

高精度连续灌装和投加
在化妆品生产过程中,确保每次产品灌装都准确无误十分必要。此外,机械灌装和投加组件可能带来高昂的维护成本,且不完全可靠,因此可能导致长时间的过程中断。
我们的行业专业知识
我们的科里奥利流量计能够对批量和灌装过程进行高精度测量。
- 集成数字通信协议
- 严格控制整个灌装过程
- 避免使用机械仪表部件,节省成本

快速校准和维护
校准和维护活动可能十分耗时,因而导致停机,产生高昂的生产成本。要满足生产率的关键绩效指标,就必须将停机时间缩至最短。
我们的行业专业知识
校准是Endress+Hauser的核心能力之一。我们提供全套的现场校准服务,让您的工厂优化运营,全面合规,并最大程度地减少停机。
- 使用Endress+Hauser移动校准设备进行现场校准,尽量缩短校准时间。
- 依靠全溯源、经认证的校准设施
- 通过常规和专业校准确保生产持续合规

全方位认证
识别影响化妆品质量的问题,确保符合ISO 17025和化妆品FDA GMP等标准。根据本草案,设备应定期校准或按照SOP标准操作规程进行检查,归档记录结果。
我们的行业专业知识
我们的现场仪表、服务产品和解决方案均通过 GMP 认证。
- 符合 GMP 的所有必要标准
- 信任Endress+Hauser的校准专家
- 所有必要文件完备
优势
化妆品行业正处于迅猛发展阶段。Endress+Hauser拥有超过65年的从业经验,我们拥有丰富的工艺知识和行业经验,帮助客户改进工艺。我们了解您面临的挑战,致力于为用户提供匹配实际应用的最优解决方案,这样您就可以有效控制成本,实现最短上市时间。
关键点
100%
涵盖所有工艺参数
关键点
100%
百分百符合质量标准
关键点
10%
在18个月能源成本节省10%,获得ISO 50001证书
我们如何提供帮助
Endress+Hauser提供完整的仪表系列,可用于所有的化妆品生产过程,帮助您满足消费者的期望,达到安全标准,同时降低风险,实现绩效和可持续性目标。
- 现场校准,确保完全合规,提高可用性
- 创新的仪表可将能耗和原材料损失降至最低
- 在线测量质量参数,实现最佳粘度和密度控制
- 流量计用于高精度连续投加和灌装