制药行业竞争激烈,资产性能管理是保证生产效率,合规和可用性的关键所在。工艺设备需要不断升级改造,其中许多设备仍处于被动维护状态,这可能引发昂贵的计划外停车。我们拥有专业的技术和工艺知识,有助于实施预维护,优化资产管理,实现药品生产装置的性能。
关键点
1.5%
ARC*的一项研究表明,不良资产绩效管理所引起的成本约占销售收入的1.5% *https://www.scribd.com/document/327405557/Asset-Information-Management-Part-1-The-Case-for-Developing-an-AIM-Strategy
优化资产管理,提高装置的可用性

数据驱动决策
伴随着时间的推移,工厂也会随着发展变化,设备替换,仪表过时。 收集安装现场的资产信息是一项费力的工作,涉及多个测量点和来自不同供应商的多台仪表。如果无法获取资产的实时信息,就无法改进维护操作。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser为您提供现场仪表评价和维护分析(IBA)服务,收集资产信息,经分析后生成详细的资产报告,支持数据驱动决策。
- 收集资产信息,节约时间,节省成本
- 基于关键资产的详细报告和潜能分析改进资产管理
- 优化陈旧设备管理,简化仪表标准化

远程实时监测和预判
仪表诊断和故障排除需要现场干预,这必然会增加成本,增大风险。
我们的行业专业知识
我们的Netilion工业物联网云生态系统提供多款App,通过不同的算法将仪表数据转换成可操作的信息。在智能手机上安装应用程序即可对已安装的仪表实施监测,实现远程设备诊断和故障排除。数字化工厂就在我们身边。
- Scanner app能够在1分钟内创建实物资产的数字孪生
- Netilion Analytics app分析安装现场的实时信息
- Netilion Health app识别错误代码,提供清晰的操作建议

预维护
大多数仪表故障都无法预测。一旦仪表错误,必然会导致代价高昂的停车事件。
我们的行业专业知识
我们的Heartbeat Technology心跳技术提供自诊断功能,永久监测仪表状态,进行趋势分析,在错误发生之前,或需要安排仪表校准之前,有针对性及时进行干预。
- 永久过程诊断和设备诊断,覆盖范围高达98%,无需中断过程
- 提供清晰明了的标准诊断信息,简化维护操作
- 尽可能缩短突发仪表故障导致的意外停车时间

数据安全
在生命科学行业中,数据完整性和数据安全性同样至关重要。
我们的行业专业知识
我们拥有型号齐全的工业物联网产品,它们均通过了相关认证,具有最高数据安全性。我们的解决方案符合最新安全标准的要求,适用边缘设备和云中保存的用户数据。
- 长密码加密数据(HTTPS/TLS,SHA-256算法)
- 与认证数据中心合作(例如ISO 27001)
- 通过第三方独立机构认证和欧洲云认证(4星级)
优势
Endress+Hauser拥有丰富的专业知识,能够为您提供专业技术支持,帮助您优化资产性能管理,保证资产具有最高可靠性。智能设备、专家技术支持和云维护方案助力预维护策略和数字化改造,完全不会影响安全性和合规性。
关键点
80%
基于现场仪表评价和维护分析(IBA)报告某用户的温度设备经过标准化后减少了80%的不统一性
关键点
30%
工厂中30%的资产过于陈旧
我们帮助您
我们帮助您扩充专业知识,优化实施资产性能管理,高效执行仪表维护。
- 通过现场仪表评价和维护分析(IBA)全面了解所有实物资产状况
- 智能传感器和工业物联网云解决方案为您提供实时资产信息
- 自诊断功能有助于实施资产的预维护
- 预维护策略有效缩短了停车时间,改进了备件管理
- 实时监测能够针对性地安排维护干预