在生命科学行业中,新挑战不断涌现。提供广大的百姓能够承担得起药品是最基本的要求。然而,高研发成本要求高生产力和高可靠性,制药企业必须以较低成本稳定生产出高质量的药品。保证企业盈利、实现全球化生产和增强成本意识都十分重要。因此,创新的解决方案越来越得到人们的青睐。我们能够为你提供支持。
关键点
8%
的生产率增长
整体校准理念的提出,大幅缩减了工厂停机时间,从而实现了 8% 的生产率增长
了解如何控制制药厂的运营成本

创新的温度测量技术
在药企中,温度是生物处理工艺最重要的测量参数之一,它对于细胞动力学和气体溶解度都有很大影响。温度直接影响反应动力学、细胞生长、细胞活度和形成的产物。因此,必须在小范围内进行温度控制和频繁校准,才能满足工艺、精度、成本要求。
我们的行业专业知识
为了保证优质的产出和品质,需要定期校准温度设备。通常,关键应用点的校准间隔时间为六个月。采用创新的测量技术能够减少校准工作量,并显著降低成本。因此,我们研发了Endress+Hauser首款自标定温度传感器TrustSens TM371,技术先进。仪表采用创新的技术,支持全自动在线溯源自标定,帮助您及时发现不合格产品,检测出未被发现的故障。

现有资产的标准化管理
统一的操作方式和快速更换设备:知易行难。随着时间的推移,获取并始终能够清晰掌握工厂中安装设备的信息是人们需要始终需要应对的一大挑战,直接导致维护工作量显著增大。为了能够优化维护效率,提高工厂可用性,首先需要执行现场仪表评估和分析。
我们的行业专业知识
为了能够优化维护,提高工厂可用性,首先需要执行现场仪表评估和分析。在此过程中,我们的专家识别陈旧或需要淘汰的仪表,并判断哪些仪表能够轻松进行更换。实施标准化资产管理不仅可以显著改善您的零部件物流,还可以通过标准化改进和简化培训工作。

验证仪表功能
人们普遍认为维护和校准是耗时、费力的工作。但是,它们对于保证制药过程可靠性和产品质量却十分重要。
我们的行业专业知识
采用Heartbeat Technology心跳技术的仪表的测试间隔周期显著增大,输出标准化诊断信息,实现经济维护。在日常工作过程中,此技术能够便捷轻松地进行测量点监测。及早识别错误,提高生产效率。验证仪表功能,可以确认所有关键部件是否均按照设定规格参数正常工作。

优化制水和水分配过程
为了避免出现微生物负荷,水必须保持流动状态,并且流速不得低于2米/秒。因此,可靠进行流量测量十分重要,必须定期校准关键测量点。对于纯净水和注射用水而言,电导率是关键水质参数指标。药典中明确规定了电导率的限定值,必须严格遵守。
我们的行业专业知识
我们的仪表采用Heartbeat Technology心跳技术,可靠进行自监测,有助于优化校准操作,特别是对于连续工艺过程, 直接带来更高工厂可用性和更高生产力。进行纯化水和注射用水测量时,在较低电导率测量范围内不进行温度补偿,这是基本要求。在水分配回路中进行系统校准是一种高效的保证合规的方法。为了帮助您优化制水,我们提供:
- 高精度流量测量
- 可靠电导率监测
- 便捷快速的校准
- 提供自诊断功能,轻松完成验证
优势
同我们的专家合作,携手应对未来的挑战,并且从专家的丰富生命科学行业经验中获益。他们能够提供大量专业建议,帮助您在生命科学行业中有效控制成本,实现目标和卓越运营。
关键点
10%
采用预测性维护理念,实现10%的成本节约
关键点
60%
校准SOP数量减少60%
关键点
94%
采用Heartbeat Technology心跳技术,总测试覆盖率高达94%
我们帮助您
我们的制药行业专家掌握节约药品生产成本,同时保证卓业运营的方法。选择我们的创新测量技术,采用成熟的维护理念,能够大大减轻您的校准工作量,显著降低成本。进行成本控制的同时您还需考虑:
- 优化校准或安装自校准温度测量仪表
- 标准化现有仪表,优化备件库存,提高备件使用率
- 整合评估诊断参数,验证仪表功能
- 优化水制备和水分配回路