在食品与饮料行业中,水是主要原料,在清洗工艺和生产过程中使用,已使用的水需要进行废水处置。根据组成成分和污染程度选择相应的废水处理工艺,经处理可以作为工艺用水循环再利用,也可以通过净化处理后,废水直接排放至环境或排水系统中。只有这样,才能保证严格环保合规。
关键点
19 %
工业应用用水量占全球用水量的19%。其中,绝大部分用于食品与饮料行业。
深入了解工艺过程及工艺测量点
在工业应用中,多个工艺过程都需要使用水。首先,从水源提取原水或淡水;随后,在不同生产过程中使用水;最后,直接或间接排放废水。详细了解如何正确选择测量技术,实现废水防治、废水监测和废水处理优化。

废水防治
正确选择测量技术,能够减少管道排放的废水体积。减少冲洗水的使用量,两种产品以及产品和清洗剂之间的相分离少,就能够保护环境,实现真正的成本节约。
我们的行业专业知识
信赖并选择合适的Endress+Hauser测量技术,优化设计相分离检测。
- 了解我们的丰富的过程仪表种类

废水监测
监测水的使用量是最为重要的第一步,否则无法有效采取相应措施。
我们的行业专业知识
我们的电磁流量计高精度测量淡水使用量和废水生成量。废水分析既可以在现场进行,也可以在实验室中进行。
- Proline Promag 10L电磁流量计质量轻,使用经济。

废水中和处理
清洗过程产生的废水在排放至污水管网之前必须进行中和处理,从而确保满足严格环保排放法规要求。
我们的行业专业知识
选择Endress+Hauser的创新测量技术监测中和池、缓冲罐、酸液和碱液储罐。
- 数字pH电极(Memosens技术)连续测量pH值。
- 高精度电磁流量计监测体积流量。
- Liquiphant液体音叉检测液位,防止溢罐。
- 独一无二的,适用膜过滤工业水处理。

排放监测
政府法规规定:必须连续监测并记录pH值、温度和废水排放量等参数。
我们的行业专业知识
一旦超过设定允许限值,系统立即做出响应,并触发报警信号。Liquistation全自动水质采样仪可以定期采样用于实验室分析,还可以给水质分析仪供应样品,例如COD(化学需氧量)。
- 使用全自动水质采样仪,可靠采集水样。
- 选择Memograph RSG45高级数据管理仪,优化记录数据。

维护服务保证功能完整,确保测量精度
强烈建议所有仪表都实施定期维护。与Endress+Hauser签订维护合同,定期更换易耗件,包括pH电极和溶解氧传感器,以及分析仪。
我们的行业专业知识
从例行检查到预维护服务,Endress+Hauser能够基于工厂具体要求帮助您制定正确的维护制度。优势:
- 保证废水生成量和成分信息透明
- 最大限度地缩短了停机时间,降低了运行成本
- 延长测量仪表和生产系统的生命周期
- 选择我们的工业维护支持服务,提升过程可用性,确保工厂安全、持续且经济地运转。
- 选择Endress+Hauser的维护优化支持服务,优化您的资产效率

模块化分析面板解决方案,实现可靠和安全的过程监测
模块化分析面板解决方案外形紧凑,有效监测原水、工艺用水或废水。简化了日常过程集成和操作。
我们的行业专业知识
我们的分析面板解决方案可以选配样品预处理,采用模块化设计,支持功能扩展,专为液体分析参数测量设计。
- 信赖我们的水分析面板,提供所有必须测量信号,服务过程控制和过程诊断。
- 选择分析监测面板,简化水质分析测量任务。基于用户实际需求轻松定制,有助于提升工厂安全性、产品质量和生产效率。
优势
Endress+Hauser拥有60多年的食品与饮料行业从业经验,专注于工业废水处理。我们的专业现场仪表测量技术、自动化解决方案和服务产品均赢得了全球客户的信赖。我们清楚知晓质量、成本和合规方面的特殊挑战。我们的行业和应用专家团队帮助您选择合适的测量技术。
关键点
~15 %
先进的测量技术优化相分离过程,节约近百分之十五的水使用量
关键点
40 %
数字式液体分析传感器的使用寿命延长百分之四十
关键点
> 2百万
全球范围内已有超过两百万台Endress+Hauser电磁流量计成功投用
我们帮助您
食品生产都会产生一定量的废水。废水处理的要求较高,处理难度大,且无法逃避。我们掌握智能测量技术,保障严格环保合规,帮助用户优化废水处理工艺,节约成本。我们帮助您
- 减少废水生成量
- 监测废水生成量
- 降低污染程度
- 进行中和处理
- 保证环保合规