膜过滤适用于海水淡化、水循环再利用,以及其他现代水处理工艺。根据不同的颗粒物大小和应用要求,选择不同的过滤方式。选择压力驱动过滤过程时,如何更好地控制清洗周期,避免不可逆的膜堵塞或损坏是人们面临的最大挑战。Endress+Hauser拥有型号齐全的传感器,确保水质达标,保证工厂最大可用性。
关键点
9500
万立方米
全球的海水淡化厂每天可以生产9500万立方米淡水。 数据来源:联合国大学论文,1995年。

压力驱动过滤过程
压力驱动膜过滤过程,峰值压力可能会导致滤膜受损,或出现局部磨损。压力峰值难以预测,因此,压力仪表必须具备抗过载能力,能够快速响应,长期可靠输出测量结果。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser的差压仪表坚固耐用,快速响应过载压力,能够有效防范滤膜损坏。创新的传感器技术支持预测压力峰值。同时还能可靠显示滤膜维护提示信息。
- 查看我们的 压力变送器和差压变送器产品
- 详细了解我们的智能压力变送器Cerabar PMP51B
- 智能差压变送器 Deltabar PMD55B,带金属膜片传感器

进口水质监测
控制进口水质可以最大限度地减少生物污染,避免结垢,优化清洗周期,从而保证滤膜的使用寿命。管理反渗透过程的进水水质需要监测多个液体分析参数:pH、浊度、消毒剂、SAC、电导率和ORP。可靠、稳定、低维护量、易于校准和记录是进口水质监测传感器的基本要求。
我们的行业专业知识
分析面板上安装各类Memosens数字式过程传感器,用户基于实际工况灵活定制。详细了解我们的饮用水水质监测系统,它值得您的信赖。
优势
Endress+Hauser拥有齐全的产品型号和诸如Memosens的创新技术,简化了有多参数测量需求的复杂工况应用,助力用户实现工厂数字化转型。我们不仅能够帮助您确保膜过滤用水的水量和水质,还能帮助您节约仪表维护和校准成本。
关键点
>90%
水中的病原体
膜过滤滤除
关键点
~20%
更少清洗液使用量
滤膜清洗周期
关键点
40%
更长使用寿命
Memosens数字式液体分析传感器
我们帮助您
我们的产品组合提升了水处理过程中膜过滤工艺的安全性和可靠性。机械防护的主要手段是监测压力和差压。在进口安装液体分析传感器,精准进行水质监测能够大大降低结垢和污染风险。