废水是诸多工艺流程的副产品,因此工业废水处理就成为了许多工厂厂长需要攻克的一大挑战。废水的循环再利用可以提高工厂的生产效率。如果无法实现,废水就只能通过下水道排放或直接流入大自然。伴随着日益严格的人类健康和环境安全法规,废水排放处理的成本非常高昂,任务艰巨复杂。我们拥有工业废水处理专用产品组合,能够帮助用户优化工艺流程。
关键点
16%
全球淡水资源
全球淡水资源的16%最终成为工业废水。然而,生产过程中的实际消耗量仅占3%。

废水回收循环再利用
废水回收循环再利用不仅能够减少取水量,同时还能降低废水排放的成本。然而,要将废水作为工业用水安全地回收利用,必须根据其未来用途完成相应处理工艺,包括气浮、沉淀和过滤等过程。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser的产品组合能够精准监测和控制进口压力、水质和流量,这对于防范废水过滤器滤网损坏至关重要。
- 安装我们的智能压力变送器Cerabar PM51B精准控制压力
- 查看我们的废水水质监测面板
- 使用我们的全通径(0 x DN)Proline Promag W 400电磁流量计可靠测量流量,始终保持高测量精度
.jpg)
厌氧消化
厌氧消化是高效的废水预处理工艺,适用于纸浆和造纸行业等化学需氧量(COD)浓度较高的废水应用,将一定比例的有机负荷转化为沼气。有效管理厌氧消化过程就必须对过程中的多个参数实施精准监测。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser提供整套监测技术,帮助用户控制和优化厌氧消化全过程,包括:
- 安装坚固耐用的TR15模块化热电阻温度计,进行温度测量
- 安装静压液位计Deltapilot FMB50,监测进口液位
- 安装Memosens数字式pH电极CPS16E,同时测量pH、ORP和rH值(rH模式下),提供过程信息概览
- 安装 Proline Prosonic Flow B 200超声流量计,监测沼气生产过程

生物处理
完成厌氧消化处理后,食品等行业通常会对有机负荷较高的废水再进行生物处理,降低有机物含量。生物处理的主要挑战是维持合适环境,确保生物反应能够顺利进行,而高精度监测氨氮、硝酸盐和氧浓度等参数是关键所在。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser提供多款分析仪和传感器,精准监测多个生物处理参数:
- 光度比色法氨氮分析仪Liquiline System CA80AM,在线监测水和废水处理过程
- Turbimax CUS51D Memosens数字式传感器,测量悬浮固体浓度和浊度
- 数字式溶解氧传感器Memosens COS51E,监测和监控离子浓度

污泥处理
污泥处理成本高,工序复杂,涉及浓缩、脱水等工艺,工艺效率与流量、悬浮固体浓度、密度等参数的高精度监测密不可分,它们可以确定添加剂和调理剂的合适投加剂量。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser流量计性能卓越,能够测量所有重要参数,优化污泥处置的化学药剂投加剂量:
- 安装电磁流量计Proline Promag W 400,优化流量控制
- 多款科里奥利质量流量计可用于浓稠污泥的密度测量
优势
我们与水和污水行业客户并肩作战,拥有60多年的从业经验,研发了多种测量技术、自动化解决方案和服务产品,帮助客户从容应对各类挑战。我们深知,一方面要优化成本,另一方面又要确保污水处理达标,以符合环保法的要求,是一项特殊的艰巨挑战。
关键点
30%
更精准地控制曝气可以节省30%的曝气能源成本
关键点
20%
在污泥处置过程中节省20%的调理剂成本
关键点
250,000
全球安装有250,000支数字分析传感器
我们帮助您
Endress+Hauser提供全套监测和分析产品组合,用户可以更高效地进行工业废水处理,提高合规性,优化下列工艺过程:
- 废水回收循环再利用
- 厌氧消化
- 生物处理
- 污泥处置