尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史

高品质啤酒和清洁的废水

Heineken公司选用Viomax CAS51D传感器监测排放废水水质

如今,环保合规要求越来越严格,旨在减轻环境污染的危害。如果排放废水中的有机物超标,企业将被重罚。这一情况同样适合巴西的Heineken啤酒厂。工厂选择了Endress+Hauser解决方案,能够随时按需检查废水处理系统,从而确保工厂平稳运行。

在啤酒酿造过程中安全监测排放废水水质,保护环境 ©Endress+Hauser

Viomax CAS51D传感器的优势

  • 长维护周期,无需耗材,实现了维护成本节约

  • 传感器的维护和清洁操作都非常简单,间隔时间15天,不受安装位置的影响

  • 单支传感器测量多个测量变量:TOC、COD和BOD

Amadeo Diustin Detmering是巴西Heineken啤酒厂的仪器仪表工程师

燃烧法分析仪的分析时间约为20分钟,而Viomax CAS51D传感器直接输出SAC在线测量结果,立即进行分析,显著缩短了分析时间。

Amadeo Diustin Detmering , 仪器仪表工程师
Heineken Brasil

Heineken啤酒厂需要借助测量技术测定废水中的有机物浓度,判断是否超标。他们在废水处理厂中安装智能传感器,在线测定有机物浓度。传感器坚固耐用,维护轻松,确保满足排放限值要求,避开峰值负载,实现工厂平稳运行。

Viomax CAS51D数字式SAC(光谱吸收系数)传感器可以测量有机物浓度:COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)和TOC(总有机碳)。传感器的测量波长为254 nm,满足啤酒厂的高精度水质监测要求。