轻松合规
在冷冻蔬菜生产过程中使用Liquiline System CA80PH进行高精度磷酸盐监测
法规强制要求工业生产废水处理装置合规排放,禁止排放废水中的磷酸盐浓度超过法定限值。Pasfrost公司清楚知晓自己需要操作便捷的全自动解决方案,保证合规排放。Liquiline System CA80PH能够精准测量极低浓度的磷酸盐,分析仪安装后维护量极低。

位于比利时Passendale地区的Pasfrost工厂的工业废水处理系统
优势
可靠的高精度磷酸盐测量结果,完全合规。
两台Liquiline System CA80PH分析仪的维护工作量很低,使用便捷。
基于测量结果灵活调节沉淀剂使用剂量,高效除磷,节省了成本。
客户的挑战
Pasfrost公司将新鲜蔬菜加工处理为冷冻蔬菜,其中的许多生产工艺都需要耗用大量的水。公司全新设计的废水处理装置每小时能够净化250 m3水。此外,Pasfrost公司原有生产废水处理系统可以处理大部分生产废水,使其变为能够循环再使用的饮用水。饮用水净化装置也会排放高浓度废水,成为了客户的合规挑战。
我们解决方案
Pasfrost工厂内安装有两台Liquiline System CA80PH分析仪:一台分析仪测量完成厌氧工艺后废水中的磷酸盐浓度。另一台分析仪测量经反硝化工艺后废水中的磷酸盐浓度。Pasfrost选择基于钼蓝法原理工作的CA80PH分析仪,同竞争对手只有钼钒法原理的分析仪相比,测量结果更加精准。比利时法规规定:废水处理厂排放口的平均磷酸盐浓度必须低于3 mg/L。
实际上,饮用水净化厂排放的废水要求比污水厂严格四倍,因此磷酸盐浓度要求低于0.75 mg/L。使用钼钒法分析仪测量低磷酸盐浓度的淡黄色废水,容易出错。相反,使用钼蓝法的CA80PH分析仪可以可靠输出测量值,确保废水排放合规。