食用油制造商面临越来越严峻的挑战:低利润空间、原材料品质波动和人们消费习惯的改变。提高生产性能和降低运营成本都离不开创新的测量技术。有针对性地不断优化和改进精炼工艺,工厂经营者能够在保证产品品质的前提下缩短生产中断时间,降低废品率,提高系统的附加值。
关键点
2.09
亿公吨
2022/2023作物年度全球食用油产量为2.18亿公吨。 来源:www.statista.com
优化您的食用油精炼工艺
详细了解如何子工艺优化改进食用油精炼过程 —— 包括脱胶、中和、水化、脱色、脱臭,以及干法分提全过程。

食用油精炼工艺和现场仪表解决方案
通过食用油精炼过程,去除毛油中不需要的物质成分。每个工艺步骤都有各自的难点,需要专门的应对措施,使用专用现场仪表。主要精炼工艺步骤如下:
- 脱胶:去除植物油中的磷化物
- 中和:添加苛性钠或碱液去除毛油中的游离脂肪酸
- 脱色:去除杂质和着色剂
- 脱臭:去除引起不良气味、味道和颜色的物质
我们的行业专业知识
Endress+Hauser拥有丰富的行业专业知识,帮助您选择合适型号的现场仪表。精炼过程中的每步子工艺都需要持续监测关键参数,确保稳定的高产品质量。型号齐全的温度、压力、流量、色度和浊度测量仪表为产品质量保驾护航。
- 详细了解完整的温度测量产品组合,比如紧凑型温度计、模块化温度计、保护套管、测温芯子和温度变送器。
- 在完整产品线中按需选择流量计。
- 压力测量值得信赖,我们掌握多项传感器技术,灵活满足各类应用要求。
- 选择色度传感器OUSAF22监测产品质量。
- 选择在线浊度测量传感器OUSTF10测量浊度和悬浮颗粒物浓度,确保产品质量。

原料配送和库存管理
库区的原料和食用油装车、卸车和储存都需要详细的流量和体积信息。生产食用油或植物油的原料配送开始, 直至生产过程结束,均需要优化管理食用油库存。
我们的行业专业知识
无论是液体原料,还是固体原料,我们的雷达物位计都可以连续高精度监测储罐液位和料仓料位。
- Micropilot FMR67采用80GHz技术,满足最严格的固体散料料位测量要求。
- Micropilot FMR62适用于腐蚀性液体的液体测量,可以在卫生应用场合中使用。
- 云技术雷达Micropilot FWR30可以安装在各类塑料罐和金属罐中监测物位
- 选择我们的库存管理解决方案,库存信息清晰可见,降低了库存成本,提高了生产力

保证整个温度范围内的工艺安全
从压榨到成品食用油,原油需要耐受不同的温度范围,才能保证产品质量。在脱臭过程中,过程温度上升至240°C。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser为用户提供了型号丰富的温度测量仪表,从简单的紧凑型温度计到模块化温度计,满足不同工艺过程的温度测量要求。
- 从完整的产品组合中选择最匹配您的工艺过程测量要求的温度测量仪表。在大多数关系产品质量的应用中,我们建议使用iTHERM Moduline TM131温度计。

安全监测容器内的压力和真空状况
陶瓷传感器是十分成熟的测量技术,能够保证过程容器的真空压力稳定。
我们的行业专业知识
抗真空的陶瓷传感器自带膜片破裂检测功能,我们的Cerabar压力变送器能够保证过程安全。量程可设置,操作便捷,能够快速完成仪表调试,降低成本,节省时间。
- 查看我们的智能压力变送器Cerabar PMC51。

严苛工况下的流量和体积监测
使用流量计可靠监测各个工艺段的毛油输送。
我们的行业专业知识
因此,可以检测和预防损耗,始终确保高产量。除此之外,使用高精度科里奥利质量流量计控制过程增强剂、操作原料和添加剂的投加计量,确保产品质量。
- 科里奥利质量流量计支持质量流量、密度、温度和粘度等多参数测量。
- 查看Proline Promass F 300科里奥利质量流量计,具有高测量精度,坚固耐用,搭配超紧凑一体型变送器。
- 采用Heartbeat Technology心跳技术,配备持续自诊断功能,避免生产过程中断。它确保工厂能够在整个生命周期内经济安全地运行。

维护确保工艺安全高效
优势
节约资源,缩短生产中断时间,并实现高生产效率,是食用油制造商必须面对并持续增长的压力。因此,您需要一个可靠的合作伙伴。我们的行业专家团队经验丰富,帮助您选择最合适您的关键工艺参数的测量技术,既能保证产品安全,又能保证产品品质。
关键点
100%
我们的全球服务专家为您提供校准服务,确保测量百分百可靠
关键点
1
一个可靠的合作伙伴,完全了解食用油生产中的应用、行业和工艺知识
关键点
24/7
无需中断生产过程,也无需停车,系统全天候不间断运行
我们帮助您
Endress+Hauser拥有丰富的专业行业和应用知识。我们提供型号齐全、测量可靠、坚固耐用的现场仪表,实现高质量食用油生产。我们的解决方案帮助用户优化每一步精炼工艺,涵盖脱胶、中和、脱色、脱臭,以及干法分提全过程。通过持续改进工艺,我们帮助您避免产品损耗,优化生产系统的性能。
- 稳定的高产品质量
- 优化工艺过程,减少废品和损耗
- 实时过程数据,作为维护的基础