尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Micropliot FWR30智能雷达液位计

Micropilot FWR30云技术雷达液位计

从智能液位监测到供应链管理

FWR30
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量精度

    ±10 mm (0.39 in)

  • 过程温度

    -20°C...+60°C (-4°F…+140°F)

  • 最大测量距离

    15 m (49 ft)

  • 主要接液部件

    Housing: plastic PBT/ PC

应用领域

上手简单,使用便捷。我们的工业物联网(IIoT)雷达是一款智能液位变送器,技术先进,性价比高。同时选择数字服务(Netilion Value、Netilio Inventory或SupplyCare主站),无线雷达液位传感器由电池供电,确保远程监测液位的可靠性。经认证的安全解决方案可以随时随地提供资产和库存状态信息。

  • 可实现移动塑料储罐(例如IBC集装箱桶)的液位测量与实时监测

  • 可实现安装在工厂外或不同位置处塑料储罐的远程液位测量和库存管理

  • 可实现生产过程中的移动式和固定式塑料储罐的液位测量和库存管理,摆脱仪表的供电困难,使测试更快速便捷,安全库存信息更加透明

优势

  • 全透明的液体储运信息

  • 涵盖从采购至运营全过程的简易解决方案

  • 灵活选择数字服务产品,实现数据安全传输

  • 可以随时随地查询信息

演示视频

Lean选型

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Lean选型(标准产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products