啤酒酿造原料来自自然生长的产物,不同年份和不同收割批次均存在差异。因此,啤酒厂必须采取相应的措施,确保啤酒的品质稳定;同时,啤酒的口味也必须保持一致,这样才能满足客户的期望。为了实现这一变化的目标,丰富的酿造经验必不可少。这也正是啤酒酿造的艺术。
关键点
2
亿升
2019 年,全球啤酒产量为2亿升。 始终如一的稳定品质是啤酒生产的关键所在。Endress+Hauser 拥有专业技术和丰富经验,能够帮助您实现这一目标。 资料来源:www.statista.com
查看如何优化改进啤酒酿造工艺

啤酒屋
必须确保淀粉到麦芽糖的有效转化。在特定工艺过程中监测产品品质,创新的高精度测量技术是关键。
我们掌握专业知识
Endress+Hauser拥有型号齐全的产品组合,帮助您优化糖化车间中的每一道工序。
- 选用CPS77E等非玻璃材质的Memosens数字式pH电极,搭配可伸缩式安装支架,确保高可靠性和高测量精度。
- 安装采用双频振动技术的科里奥利质量流量计Promass Q,输出经温度补偿的流量、累计流量、累计Brix或Plato°单位的输出值,即使介质含气也不会影响测量结果,监测实际的麦汁产量。
- Deltapilot FMB50静压液位计自带温度补偿,能够可靠测量糖化锅液位。 . 内置电子部件实现轻松的远程访问。
- 精准添加液化辅料和糖浆,优化原料的利用率。科里奥利质量流量计Promass F100在高温工况下稳定输出高精度测量结果。

发酵
通过发酵,麦芽糖转化为酒精。可靠测量温度、提取物和酒精,并监测发酵过程,才能确保每个批次啤酒的质量稳定。
我们掌握专业知识
高品质的热电阻遵循卫生标准设计,配备快速响应的测温芯子,保证优秀的温度控制效果。不间断测量发酵过程的相关参数,实时输出可靠的过程信息,测量值精度媲美实验室检测结果,实现精准过程控制。
- 选用数字式iTHERM TM411温度计,改进温度控制。
- 安装多传感器测量设备发酵监测仪QWX43,优化改进发酵过程。

过滤
硅藻土质量波动,导致硅藻土过滤成为传统过滤工艺面临的一大挑战。硅藻土是有害物质,过滤过程也会产生大量废水,所以实际过滤操作和废水处置存在的问题较多。
我们掌握专业知识
差压是常用过滤性能指标。传统差压变送器或电子差压系统能够保证生产的可靠性。
- 选择电子差压测量系统Deltabar FMD71,提高可靠性,优化过滤性能。

基于颜色在线检测啤酒类型
啤酒厂通常生产多种啤酒产品。在生产中正确区分当前产品类别,并进行灌装,是工厂面临的一大挑战。
我们掌握专业知识
为了确保生产顺利进行,同时降低啤酒损耗,啤酒生产企业力争自动在线区分啤酒类型。通常采用双通道光学仪表测量,遵循EBC指南测定并分析吸光度参数。结合电导率测量,就能识别出不同品类的啤酒。
- 我们的光学传感器OUSAF22胜任在线高精度色度测量,值得信赖。
- 使用数字式电导率传感器Indumax CLS54D。

通过微生物检测确保啤酒质量
不同的啤酒酿造阶段都存在啤酒腐败细菌的微生物污染风险。可能会影响原材料、啤酒产品质量,破坏酿造环境。因此,监测发酵罐、灌装装瓶线、酿造用水等关键测量点至关重要。耗时的实验室检测是传统的腐败细菌检测手段。
Endress+Hauser BioSense分析系统则是一种更加有效的解决方案。创新系统基于PCR技术检测腐败细菌、微生物污染,甚至病原体。设备BAB00结构紧凑,工作流程简单,安装后即可立即进行现场分析,大幅缩短了响应时间,帮助人们及时采取补救措施。这种方式彻底改变了啤酒酿造的质量控制,提升了质量,提高了效率。

优化原位清洗(CIP)工艺
CIP浓度不仅直接关乎食品安全,而且对洗涤剂使用成本和废水处理成本同样至关重要。
我们掌握专业知识
高精度电导率测量能够精准计算得到所需的浓度。基于罐体大小和用户喜好选择不同的液位测量方案,腐蚀性化学品的液位测量问题迎刃而解。
- 我们的电导率测量变送器能够快速进行温度补偿,有效降低了啤酒/水转换过程中的啤酒损耗。
- 静压液位测量和非接触式雷达测量是最常用的测量原理,值得信赖。
- 查看更多创新传感器技术,持续优化原位清洗(CIP)工艺。
客户的收益
我们的仪表值得信赖,可靠测量质量参数,提供相关工艺段的必要数据,帮助您制定适合的解决方案,用于溯源追踪啤酒生产,有效降低产品损耗。我们的行业应用专家团队经验丰富,帮助您正确选择测量关键参数的过程仪表。
关键点
52周
选择合适的仪表测量关键参数,可确保长达52周的产品质量和工艺稳定
关键点
30%
CIP过程可节省30%的水和化学品用量
关键点
100%
符合行业标准和法规要求
我们的产品组合
Endress+Hauser帮助您全天候稳定运行高品质的工艺过程。我们掌握先进的传感器技术,为啤酒酿造保驾护航。传感器的测量精度和重复性不断提高,助力您的工艺过程更高效运行。我们为您提供支持:
- 稳定的啤酒质量
- 可靠的测量仪表
- 原材料的高效利用