-
培训
通过PROFINET使用智能连接设备
PROFINET满足您的过程需求
PROFINET允许用户获取多变量设备的增值信息。例如:仅需一根电缆即可传输质量流量、密度、温度、累加器设定值和诊断信息。此外,节省调试时间能够降低40%的费用。还能节约25%的回路识别、设备集成和过程回路调试时间。
使用工业以太网的主要优势是什么呢?
对于工程师:
最高设计效率,例如:降低系统集成成本。
最短调试时间,例如:直接设置系统中的所有设备。
对于操作员和维护人员:
提高操作性能,例如:提供大量实时数据。
改进维护过程,例如:直接查看设备诊断信息。
亮点
Endress+Hauser的所有PROFINET型仪表均通过PI认证,具有完美的互可操作性。
设备驱动程序(GSD)直接储存在设备中。
控制系统带设定模块和结构化信息,附带清晰文本说明。
作为网络节点实时识别设备。
内置Web服务器,用于诊断和远程访问。
提供符合NAMUR NE 107标准的诊断信息,实现预维护。
启动记录,便于设备更换后的自动设置。
优势
Web服务器:
省时的现场操作,无需使用其他软件。
完整获取设备、诊断和过程信息。
快速上传/下载数据,便于维护和服务。
操作简便:
省时的Endress+Hauser操作理念。
引导式参数设置具有最佳使用性。
用户自定义菜单结构和设备访问。
PROFINET实现统一的自动化网络

在工厂中进行功能扩展。
灵活的模块化安装方式。
随时随地访问数据。
透明的现场设备信息,从车间到中控室。
集成所有过程网络,保障投资安全。
PROFINET的开放性

IEC 61158和IEC 61784-2标准提供独立于制造商的完全开放的稳定投资基础。
该技术经实践验证,在全球范围内已安装超过1200万台设备。
PROFINET产品必须通过PROFIBUS和PROFINET用户组织(PI)认可的独立实验室测试和认证。
详细信息请参考:www.profinet.com
PROFINET将您的数据转换成信息
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
下载
-
充分利用PROFINET智能设备
充分利用PROFINET智能设备。实现从数据到信息的转化。
文件大小:
文件名: