尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
安装Liquiline Control,脱除总氮和氨氮

安装Liquiline Control,脱除总氮和氨氮 

优化生物处理过程中的曝气工艺,安全确保总氮和氨氮排放限值达标 

为了安全实现有效废水脱氮,硝化和反硝化工艺必须相互匹配。硝化工艺受不同工艺段的准确氧气输入量的影响。生物处理过程中氧气进气量太少,无法满足排口的严格排放限值要求。鼓风机全天全速运行会产生巨大的能源消耗。

  • 在曝气过程中实现高达30%的能源节约

    污水处理厂中的鼓风机耗费大量电能,约占工厂总能源需求的70%。安装Liquiline Control优化脱氮工艺,挖掘成本节约的巨大潜能。自动化系统基于进水负荷和实际工况的氨氮和总氮的排放限值要求控制整个脱氮过程。结果可靠,实现了节能的废水反硝化工艺。

Liquiline Control全自动解决方案,适用于曝气过程 ©Endress+Hauser

Liquiline Control全自动解决方案,确保高效废水脱氮(总氮和氨氮),始终符合排放限值要求。

安装Liquiline Control动态控制曝气过程 ©Endress+Hauser

Liquiline Control动态调节鼓风机转速,比如在夜间低负荷时减少进气量。

直接安装在曝气池中的数字式氨氮和硝氮传感器 ©Endress+Hauser

安装数字式氨氮和硝氮传感器ISEmax CAS40D,直接在曝气池中高效测量。

Memosens数字式溶解氧传感器 ©Endress+Hauser

Memosens数字式溶解氧传感器确保各类曝气工艺性能优秀(SBR、Anamox等),过程可靠。

在中控室内或移动管理排放限值和控制参数 ©Endress+Hauser

Liquiline Control支持在中控室内或移动管理排放限值和控制参数。

在生物处理阶段同时控制多达三个分区 ©Endress+Hauser

同时独立控制不同生物处理阶段,甚至是远程控制,惠及用户。

污水处理厂的脱氮工艺流程图 ©Endress+Hauser

生物处理工艺流程图

我们帮助您 

Liquiline Control全自动解决方案基于进水口的波动负荷动态调节曝气池的氧气进气量。基于实际溶解氧、氨氮和硝酸盐浓度,以及废水流量优化调节实际进气量。因此能够确保总氮和氨氮排放始终合规,节省了污泥活化工艺的巨大能源消耗和高昂成本开支。

  • 采用前馈+反馈控制策略,即使进口流量和负荷波动,也能确保工厂始终安全运行,污水处理厂排口轻松符合总氮和氨氮排放限值要求。

  • 使用自动化系统优化进入生物处理阶段的进气量,优化能耗。

  • 在生物处理过程中最多同时控制三个独立区域。

  • 灵活可调,满足未来需求,支持随时从间歇曝气切换至连续曝气。

  • 所有相关参数(限值和控制参数)随时可调,过程尽在掌控。 

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

  • 我们提供什么

    Liquiline Control是基于PLC的自动化解决方案,确保可靠废水脱氮,即使在工厂峰值运行期间也能保持工艺过程稳定,通过优化能源使用实现成本节约。它是一个模块化结构的可扩展的分散的系统,提供多种型号。使用灵活,快速轻松实现与现有过程控制系统和现有现场仪表的集成。 

  • 硬件和软件

    • 基于可编程逻辑控制器(PLC)工作 

    • 可选安装在现有机柜中,也可以作为独立交钥匙式机柜使用  

    • 通过数字现场总线通信与现有分布式控制系统(DCS)轻松集成 

    • 可以作为完整解决方案订购,包括控制软件、所需现场仪表(如离子选择性电极、氨氮分析仪、溶解氧传感器),以及多项服务产品 

    • 验证测量值和传感器信号 

    • 针对衰减氨氮负荷峰值的预测性控制策略

    • 通过网页服务器安全便捷进行远程访问 

    • 通过随箱触摸式显示屏、智能手机或平板电脑操作,或者在中控室内操作 

    • 随时按需安装其他软件 

  • 服务

    • 咨询服务 

    • 项目管理 

    • 工厂验收测试(FAT) 

    • 现场验收测试(SAT) 

    • 认证(CE)      

    • 由经验丰富的Endress+Hauser服务工程师负责调试 

    • 现场培训 

    • 远程维护 

    • 操作中优化 

    • 一站式全球化安装、维护和服务

下载

    • 公司杂志
    Brochure on Liquiline Control aeration control

    Efficient aeration control

    • 公司杂志

    Innovation brochure on Liquiline Control aeration control

    确保您的污水处理厂持续高效运转

    查看专用于污水行业的Endress+Hauser设备。Memosens和Liquiline以及监测解决方案,让您的污水处理过程更加轻松。

    • 公司简介
    Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater processes

    TI Liquiline Control: wastewater treatment optimization

    • 公司简介

    Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater treatment processes

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

浏览该行业的其他应用案例