尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Liquiphant FTL41

Liquiphant FTL41

限位开关满足基本应用场合的使用要求,降低了复杂性

FTL41
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 过程温度

    -40 °C...+150 °C
    (-40 °F...+302 °F)

  • 过程压力(绝压)/最大过压限定值

    Vacuum...40 bar
    (Vacuum...580 psi)

  • 最小介质密度

    0.5 g/cm³
    (0.4 g/cm³ optional)

应用领域

在全球范围内已有超过600万台Liquiphant限位开关成功稳定投用。采用无机械移动部件的设计,有效避免了机械故障风险,设备稳定运行。此外,无需针对不同介质分别设置仪表。

限位开关带延长管,适用各类液体的限位检测。

  • 过程连接:螺纹、法兰和卫生型连接(Tri-Clamp卡箍)

  • 温度范围:-40...+150°C (-40...+302°F)

  • 压力范围:-1...+40bar (-14.5...+580psi)

  • 传感器材质:316L

  • 通过国际防爆认证和WHG认证

优势

  • 一个测量系统满足所有液体的测量要求。无机械移动部件,即插即用,使用便捷

  • 同浮子液位开关相比,长期稳定性更高

  • 开关点重复性高

  • 适用所有可泵送液体

  • 无需维护

演示视频

Lean选型

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Lean选型(标准产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products