产品规格参数
-
测量精度
+/- 1 mm (0.04 in)
-
过程温度
-40…+130 °C
(-40…+266 °F) -
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...16 bar
(真空...232 psi) -
最大测量距离
50 m (164 ft)
-
主要接液部件
PTFE天线
PP或316L材质的过程连接
应用领域
Micropilot FMR60是Endress+Hauser首台设计符合IEC 61508国际功能安全标准的80 GHz雷达。非接触式雷达采用水滴式天线、改进型算法和小波束角,具有高可靠性。可以进行液体、浆料和污泥的非接触式连续液位测量。测量结果不受介质变化、温度波动、气相层或蒸汽的影响。此外,它还配备了Heartbeat Technology心跳技术智能传感器功能。
80 GHz水滴式天线可以在自由空间中测量,最大量程为50 m,具有高度集中的波束角,适用于在容器内有多个干扰物的应用。
过程连接:螺纹或法兰
温度:-40...+130°C (-40...+266°F)
压力:–1...+16 bar (–14.5...+232 psi)
测量范围:Max. 50 m (164 ft)
测量精度:±1 mm (0.04 in)
W波段:80GHz
提供国际防爆证书、溢出保护认证WHG、SIL、船级认证、5点线性协议
优势
硬件和软件设计符合IEC 61508标准,在冗余结构系统中可以实现最高安全性SIL3
Heartbeat Technology心跳技术确保设备在其整个生命周期内经济、安全运行
HistoROM数据管理理念实现快速简便的调试、维护和诊断
小波束角和多路回波跟踪算法确保在内部安装有障碍物的容器中的测量具有高可靠性
80 GHz雷达能够更加便捷地集成至过程中,降低了设计工作量
创新的水滴式天线采用PTFE材质,具有高系统适用性
简单的针对SIL的proof test理念以及WHG,节省了时间和成本
演示视频
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
《操作手册》(BA)
Micropilot FMR60 HART 操作手册
雷达液位计
EN ZH 12/04/201812/01/2017语言:
中文
版本:
12/04/2018
文件大小:
4.4 MB
文件名:
BA01618FZH_0218.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Micropilot FMR6x HART Description of Device Parameters
Free-space radar
EN ZH 12/01/2017语言:
英语
版本:
12/01/2017
文件大小:
3.1 MB
文件名:
GP01101FEN_0117.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
Micropilot FMR60 HART 简明操作指南
雷达液位计
EN ZH 12/04/201808/02/201723/01/2017语言:
中文
版本:
12/04/2018
文件大小:
2.6 MB
文件名:
KA01251FZH_0318.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
M12 connector, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF Installation Instructions
Levelflex FMP5x
Micropilot FMR5x, FMR6xEN ZH 01/10/2019语言:
英语
版本:
01/10/2019
文件大小:
349 KB
文件名:
EA01289FEN_0119.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN ZH 31/08/201707/10/201305/01/2012语言:
英语
版本:
31/08/2017
文件大小:
279.5 KB
文件名:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50 -
-
-
《安装指南》(EA)
Antenna assembly Installation Instructions
Micropilot FMR60, FMR62, FMR67
EN ZH 30/09/2017语言:
英语
版本:
30/09/2017
文件大小:
657.2 KB
文件名:
EA01224FA2_0117.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Main electronics module Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x
EN ZH 31/08/201714/04/201408/01/2013语言:
英语
版本:
31/08/2017
文件大小:
281.5 KB
文件名:
EA00041FA2_1617.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
-