尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

智能水务管理

采用数字化解决方案,降低工作量,节约成本,提高效率

远程访问现场仪表

水和污水的监测和分析需要连续对定量和定性参数进行高精度测量。智能现场仪表结合数字解决方案,成为应对工业化挑战的新方法。随时随地远程访问工厂、过程和测量数据是成本节约和效率提高的潜能所在。不仅如此,数据监测和数据分析也有助于实施预测性维护。

关键点

> 90%

超过90%的现场数据未加以利用。  资料来源:Endress+Hauser analysis

通过Smart Blue app查询仪表信息
洞察力

检测和访问现场数据

现代化的自来水厂或污水处理厂中分布有50至1000个测量点,用于控制工艺过程,测量点数量与工厂规模相关。今天,仪表不仅输出具体测量值,而且还能够提供有用的的数据和信息。

我们的行业专业知识

首先,我们需要获取现场仪表清单,以及现场可采集到的数据信息。Endress+Hauser帮助您确定水厂中实际安装的设备信息,以及它们的及具体功能。

  • 安装我们的操作App,您就能随时随地按需访问现场安装的Endress+Hauser仪表。扫描二维码,或者输入仪表序列号, 即可轻松快速获取所需信息。
采集安装现场的数据 ©Endress+Hauser
洞察力

采集和传输现场数据

安装现场的数据量庞大,所有供应商都会提供一定的数据。用户需要数据,从数据中挖掘出有用信息。

我们的行业专业知识

Endress+Hauser提供型号齐全的智能仪表组合,完全满足数字应用场合的使用要求。相比单一现场仪表,我们的云生态系统是更具竞争力的选择,所有的传感器都可以接入云平台。

使用FieldXpert手操器进行数据和过程监控 ©Endress+Hauser
洞察力

储存、监测和管理现场信息

您准备如何处置和使用获取到的现场数据?如何才能将数据转变成有用信息呢?

我们的行业专业知识

Endress+Hauser帮助您远程监测现场仪表的健康和性能状况,即时发出报警提示信息,并将现场数据转化成有用信息,让您了解现场仪表是否工作正常。

工业领域的网络安全 ©Endress+Hauser
洞察力

保护用户系统、设备和数据

智能水务管理和数字化转型同样存在风险。选择智能传感器,安装App和基于云技术的应用程序,这些都只是部分实例。用户的系统、工厂和数据的安全性具有最高优先级。

我们的行业专业知识

保证工厂可用性,尽可能降低内外部风险,确保数据安全,您都需要专业的合作伙伴。Endress+Hauser值得您的信赖,为您的数字化旅程保驾护航。工业领域的网络安全

  • Endress+Hauser通过多项行业认证,比如IEC 62443-4-1、ISO 27001、ISO 27017,保证您的工厂安全,提高网络安全性。详细了解我们的网络安全认证

优势

Endress+Hauser拥有近70年的行业应用经验,帮助您从容应对水行业的各项挑战。我们的专业知识、敬业员工、现场仪表、服务产品和解决方案赢得了全球水和污水行业客户的高度信任。丰富经验和专业知识完美结合,基于传感器提供的有用信息我们帮助您优化流程。

关键点

100%

不间断信息

全部来自现场仪表

关键点

60%

降低劳动力成本

高达60%的现场操作和维护工作

关键点

> 10%

增加利润

智能技术占比不低于10%

要点

我们帮助您

实施智能水务管理,不间断采集数据,发出故障报警信息,提供故障排除应对措施,水处理过程变得更高效、更安全。Endress+Hauser拥有丰富的行业应用经验,齐全的产品组合,帮助您优化工艺流程,提高工厂和性能。采用智能传感器和数字解决方案,您能够

  • 检测、测量和记录数据
  • 实现人机交互
  • 监测状况,便于快速应对和及时排障
  • 保护系统、设备和数据,有效防范网络攻击

尾注