水和污水的监测和分析需要连续对定量和定性参数进行高精度测量。智能现场仪表结合数字解决方案,成为应对工业化挑战的新方法。随时随地远程访问工厂、过程和测量数据是成本节约和效率提高的潜能所在。不仅如此,数据监测和数据分析也有助于实施预测性维护。
关键点
> 90%
超过90%的现场数据未加以利用。 资料来源:Endress+Hauser analysis

检测和访问现场数据
现代化的自来水厂或污水处理厂中分布有50至1000个测量点,用于控制工艺过程,测量点数量与工厂规模相关。今天,仪表不仅输出具体测量值,而且还能够提供有用的的数据和信息。
我们的行业专业知识
首先,我们需要获取现场仪表清单,以及现场可采集到的数据信息。Endress+Hauser帮助您确定水厂中实际安装的设备信息,以及它们的及具体功能。
- 安装我们的操作App,您就能随时随地按需访问现场安装的Endress+Hauser仪表。扫描二维码,或者输入仪表序列号, 即可轻松快速获取所需信息。

采集和传输现场数据
安装现场的数据量庞大,所有供应商都会提供一定的数据。用户需要数据,从数据中挖掘出有用信息。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser提供型号齐全的智能仪表组合,完全满足数字应用场合的使用要求。相比单一现场仪表,我们的云生态系统是更具竞争力的选择,所有的传感器都可以接入云平台。
- 查看我们的智能传感器产品,比如雷达物位计Micropilot FWR30,电磁流量计Picomag、Proline Promag W 400或Promag W 800,单通道液体分析变送器Liquiline CM82。
- 操作简单:安装Endress+Hauser SmartBlue App,通过Bluetooth®蓝牙接口直观进行操作。
- 选择智能无线WirelessHART和Bluetooth®蓝牙接口模块FieldPort SWA50 ,轻松快速连接HART设备。
- 通过FieldEdge SGC200将Endress+Hauser的Bluetooth蓝牙设备接入至Netilion工业物联网云生态系统中。
- 通过工业边缘设备FieldEdge SGC500将现场设备接入至Netilion工业物联网云生态系统中。

储存、监测和管理现场信息
您准备如何处置和使用获取到的现场数据?如何才能将数据转变成有用信息呢?
我们的行业专业知识
Endress+Hauser帮助您远程监测现场仪表的健康和性能状况,即时发出报警提示信息,并将现场数据转化成有用信息,让您了解现场仪表是否工作正常。
- 深入了解仪表状况,支持流程优化;采用Heartbeat Technology心跳技术,实施状态监控
- 选择我们的Netilion工业物联网云生态系统,挖掘工厂潜能
- 选择“智能水务管理”方案,提高自来水厂和污水处理厂的透明度
优势
Endress+Hauser拥有近70年的行业应用经验,帮助您从容应对水行业的各项挑战。我们的专业知识、敬业员工、现场仪表、服务产品和解决方案赢得了全球水和污水行业客户的高度信任。丰富经验和专业知识完美结合,基于传感器提供的有用信息我们帮助您优化流程。
关键点
100%
不间断信息
全部来自现场仪表
关键点
60%
降低劳动力成本
高达60%的现场操作和维护工作
关键点
> 10%
增加利润
智能技术占比不低于10%
我们帮助您
实施智能水务管理,不间断采集数据,发出故障报警信息,提供故障排除应对措施,水处理过程变得更高效、更安全。Endress+Hauser拥有丰富的行业应用经验,齐全的产品组合,帮助您优化工艺流程,提高工厂和性能。采用智能传感器和数字解决方案,您能够
- 检测、测量和记录数据
- 实现人机交互
- 监测状况,便于快速应对和及时排障
- 保护系统、设备和数据,有效防范网络攻击