在许多采矿作业中,尾矿废水处理十分具有挑战性。需要持续监测进入尾矿库的尾矿,保护周围环境和当地居民。尾矿监测通常在现场实施。控制多个基本参数(例如进水口状况、坝下水位、周边水体水质和坝上水位)是一项不仅耗时,而且极易出错的工作。Endress+Hauser为用户提供型号齐全的产品组合,帮助用户高效管理尾矿。
关键点
3.500
个尾矿坝遍布全球

全面进水口监测
严格的尾矿管理首先需要监测尾矿库进水口。它不仅要求监测基本进水口参数,比如矿浆流量。监测尾矿库容量时,还需要测量矿浆的含固量。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser为用户提供完整的进水口监测方案。
- 使用单台智能仪表进行进水口总体状况监测
- 使用我们的电磁流量计测量进水口流入介质的流量和体积
- 使用我们的Memosens数字式传感器监测水质

高精度水位测量
尾矿坝水位是关系安全运行的最关键参数之一,包含坝上水位和坝下水位。监测坝上水位,预防洪水、雨水或冰雪融化导致的水位突然上升,发出预警。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser为用户提供型号齐全的产品,帮助用户安全精准地监测尾矿坝水位。
可靠监测尾矿坝,保护环境- 使用雷达液位计测量坝上水位
- 使用静压液位计监测坝下水位

可靠远程监测
人工监测尾矿坝既耗时,又费力。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser为用户提供无线智能设备,接入至各类数字网络中,远程监测变为了现实。在确保安全性或合规性的前提下,远程监测是一种经济可靠的替代方案。
- 咨询我们的专家团队,针对您的需求设计最优解决方案
- 集成了可靠的高精度智能监控设备
- 连接标准通信协议(例如WirelessHART)或Endress+Hauser工业物联网云生态系统Netilion
- 远程监测能够降低尾矿坝管理成本
优势
每一次尾矿坝事故都提醒人们需要制定更加严格的法规,实施更加密切的控制。我们拥有采矿行业和水行业的专业知识,帮助您可靠实施尾矿坝监测。我们的产品组合不仅满足所有测量点要求,而且还配备远程监测数字接口。因此,能够帮助您更高效、更省时地进行尾矿坝监测。
关键点
80%
我们的电磁流量计可靠测量含固量高达80%的介质
关键点
+/- 2 mm
我们建议使用精度高达+/- 2 mm的液位测量设备测量水位
关键点
90%
我们的数字仪表占比高达90%
我们帮助您
Endress+Hauser的智能仪表能够测量多个参数,并将精准可靠的数据发送至远程监控系统中。因此,Endress+Hauser能够更高效地对采矿作业中的尾矿废水进行处理。
- 实施进水口、尾矿坝和水质监测,保障人员和环境安全
- 高精度仪表坚固耐用,能够在严苛工况下可靠工作
- 实时远程监控,安全高效实施干预