在采矿场中,一方面,工人离不开充足的淡水水源;另一方面,分离等关键工艺也需要大量用水;因此,矿井水处理至关重要。然而,足量取水和工艺用水处理并不是唯一的挑战。进行污水处理,确保排放达标,同样也十分复杂。在位置偏远的采矿场中,所有上述挑战的难度都会变大,情况更加复杂。Endress+Hauser为用户提供多种矿井水处理解决方案。
关键点
10%
采矿业资本性支出(CAPEX)的 10%
国际采矿及金属协会(ICMM)和国际金融公司(IFC)提出,采矿业资本性支出(CAPEX)的 10% 用于与水有关的基础设施。

高精度矿井水制备
在矿井水制备过程中需要对多个参数实施监测。监测pH值,保证高效的处理过程;监测浊度,测定悬浮固体浓度。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser的Memosens数字式传感器技术领先,能够精准可靠地监测所有关键参数,实现最优矿井水制备。
- 可靠精准地监控水质
- 传感器头可拆卸,无需中断过程即可轻松执行传感器校准
- 最多八路Memosens数字式传感器直接连接至Liquiline变送器,实现多参数远程监测
优势
Endress+Hauser拥有超过60年的水和污水行业从业经验。我们不仅针对水和污水行业开发了专用的工具和解决方案,同时,我们的水行业专家具备丰富的知识和经验,能够为您提供全方位的帮助和支持。在不影响人员安全和环境安全的前提下帮助您降低水处理成本。
关键点
30%
我们的曝气控制解决方案帮助您节省高达30%的能源成本
关键点
20%
减少污泥处理过程中化学药剂的使用量,节省20%的成本
关键点
60+
Endress+Hauser拥有超过60年的水和污水行业从业经验
我们帮助您
Endress+Hauser拥有型号齐全的传感器产品,帮助用户实现最优矿井水处理工艺,从监测提取水的脱盐处理,工业用水制备,到排放水处理。
- 监控矿井水脱盐,确保用水安全
- 控制关键参数,优化水制备过程中的能源和化学药剂的使用量
- 在污水处理工作量和生产效率之间找寻平衡点