尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史

安全、高效且合规的尾矿废水管理

优化尾矿废水处理,保障人员和环境安全

正确监测尾矿坝,确保安全合规

在许多采矿作业中,尾矿废水处理十分具有挑战性。需要持续监测进入尾矿库的尾矿,保护周围环境和当地居民。尾矿监测通常在现场实施。控制多个基本参数(例如进水口状况、坝下水位、周边水体水质和坝上水位)是一项不仅耗时,而且极易出错的工作。Endress+Hauser为用户提供型号齐全的产品组合,帮助用户高效管理尾矿。

关键点

3.500

个尾矿坝遍布全球

全面进水口监测 ©Endress+Hauser
洞察力

全面进水口监测

严格的尾矿管理首先需要监测尾矿库进水口。它不仅要求监测基本进水口参数,比如矿浆流量。监测尾矿库容量时,还需要测量矿浆的含固量。

我们的行业专业知识

Endress+Hauser为用户提供完整的进水口监测方案。

高精度水位测量 ©Endress+Hauser
洞察力

高精度水位测量


尾矿坝水位是关系安全运行的最关键参数之一,包含坝上水位和坝下水位。监测坝上水位,预防洪水、雨水或冰雪融化导致的水位突然上升,发出预警。

我们的行业专业知识

Endress+Hauser为用户提供型号齐全的产品,帮助用户安全精准地监测尾矿坝水位。


  • 可靠监测尾矿坝,保护环境
  • 使用雷达液位计测量坝上水位
  • 使用静压液位计监测坝下水位
切实可行的水质合规监测 ©Endress+Hauser
洞察力

切实可行的水质合规监测

负责任的尾矿废水管理需要监测矿场周边水体的水质,保证当地居民的用水安全,保护环境。

我们的行业专业知识

Endress+Hauser的固定式水质采样仪和移动式水质仪符合所有相关国家和国际标准(例如ISO 5667),完全能够胜任这一测量任务。

可靠远程监测 ©Endress+Hauser
洞察力

可靠远程监测

人工监测尾矿坝既耗时,又费力。

我们的行业专业知识

Endress+Hauser为用户提供无线智能设备,接入至各类数字网络中,远程监测变为了现实。在确保安全性或合规性的前提下,远程监测是一种经济可靠的替代方案。

  • 咨询我们的专家团队,针对您的需求设计最优解决方案
  • 集成了可靠的高精度智能监控设备
  • 连接标准通信协议(例如WirelessHART)或Endress+Hauser工业物联网云生态系统Netilion
  • 远程监测能够降低尾矿坝管理成本

优势

每一次尾矿坝事故都提醒人们需要制定更加严格的法规,实施更加密切的控制。我们拥有采矿行业和水行业的专业知识,帮助您可靠实施尾矿坝监测。我们的产品组合不仅满足所有测量点要求,而且还配备远程监测数字接口。因此,能够帮助您更高效、更省时地进行尾矿坝监测。

关键点

80%

我们的电磁流量计可靠测量含固量高达80%的介质

关键点

+/- 2 mm

我们建议使用精度高达+/- 2 mm的液位测量设备测量水位

关键点

90%

我们的数字仪表占比高达90%

要点

我们帮助您

Endress+Hauser的智能仪表能够测量多个参数,并将精准可靠的数据发送至远程监控系统中。因此,Endress+Hauser能够更高效地对采矿作业中的尾矿废水进行处理。

  • 实施进水口、尾矿坝和水质监测,保障人员和环境安全
  • 高精度仪表坚固耐用,能够在严苛工况下可靠工作
  • 实时远程监控,安全高效实施干预

尾注

相关文章

发现更多精彩文章