安全仪表系统(SIS)的验证测试已成为全球化工行业面临的主要挑战。出于合规或性能考虑,这样的系统日益普及,并且需要定期测试,从而确保符合标准和流程。当前,竞争愈发激烈,利润不断缩水。充分利用全面、深入的诊断覆盖范围,持续优化测试方法,尽量减少停车时间导致的昂贵成本,成为工厂运营商关注的新问题。
关键点
15%
化工行业中,过程控制安全设备占所有测量技术的15%
轻松提高工厂的安全性和可用性

过程和设备诊断
未检测到的仪表故障会导致安全仪表系统的故障发生机率增大。可靠准确地进行传感器诊断,才能确保过程安全,避免生产中断。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser 心跳自诊断传感器技术有助于及时准确地进行仪表故障诊断。智能仪表不间断执行80多项自诊断,诊断覆盖率高达98%。Netilion Health app提供透明的标准化诊断消息,用户安装app即可便捷监测诊断结果,轻松实施人工干预。
- 确保过程安全,尽可能缩短生产中断时间
- 智能数据和诊断信息推进经济高效的维护操作
- 实施目标明确、及时适当、经济高效的维护计划

文档校验
保证安装后的仪表能够正常工作,仪表校验是不可或缺的关键操作;然而,校验必须尽量缩短生产中断时间。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser Heartbeat Technology心跳技术支持随时进行仪表校验。自动生成校验报告,清晰记录准确的校验结果,可以用作安全法规要求的审计证明文件。此外,我们的SIL验证测试带操作步骤向导,引导用户逐步完成整个测试。
- 清晰地归档记录校验结果
- 减少计划停车期间的校验工作量
- 灵活安排安全仪表系统的验证测试计划

智能监测
定期执行验证测试,确保永久过程安全,但是会降低系统的可用性。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser仪表采用Heartbeat Technology心跳技术,能够获取详细的仪表和过程参数,帮助用户识别趋势,实施预维护。在不破坏安全性的前提下,用户能够优化实施人工干预并延长验证测试间隔周期。
- 基于实时参数实施仪表预维护
- 优化工艺流程和维护工作,提高效率和安全性
- 延长验证测试间隔周期,提高系统的可用性

外包SIL验证测试服务
化工行业法规规定安全仪表必须定期执行验证测试,并同时归档记录测试过程。这不仅会延长停车时间,造成生产中断,而且在人力、认证和培训等方面都将给工厂运营增加一定的负担。
我们的行业专业知识
选择我们的SIL验证测试服务,您可以外包现场检查、验证测试和归档记录等重要任务。从简单的回路测试到复杂应用的定制测试,经过认证的功能安全专家都能为您提供全方位服务。
- 通过风险和故障识别提高工厂安全性
- 通过预防性检查减少意外停车时间
- 保证符合安全标准和法规
优势
化工厂的操作员肩负特殊的安全责任。Heartbeat Technology心跳技术帮助用户轻松优化仪表安全系统的验证测试,确保工厂始终具有高安全性,同时系统可用性不受影响。我们的多款仪表都已采用这一先进技术,它们能够清晰简洁地输出标准化诊断信息和监控数据,帮助您按需精准安排系统维护。
关键点
31
经培训的经验丰富的安全专家遍布31个国家,与您探讨安全问题
关键点
100+
超过100种SIL认证型仪表,针对具体应用需求优化解决方案
关键点
100
在过去的65年中,安全相关的应用场合中已有100万台仪表成功安装投用
我们帮助您
Endress+Hauser提供智能Heartbeat Technology心跳技术,在化工行业内优化执行SIS验证测试,提供专业SIS验证测试服务,以最短过程中断确保持续的工厂安全性:
- 持续过程和设备诊断,诊断覆盖率高达98%
- 标准诊断信息,提供清晰明了的补救措施
- 一键式操作,仪表校验无需中断生产过程
- 自动生成清晰的校验报告
- 遵照验证测试步骤向导执行安全完整性等级(SIL)验证,及时发现未检测到的危险故障