过程安全对于化工行业来说至关重要,在使用对人员、环境和基础设施有害的材料时更是如此。保持安全、合规,同时确保稳定、高效生产,提高成本效益,是当今化工行业制造商面临的主要挑战。
关键点
2.34 亿吨
氨
根据国际肥料工业协会(IFA)2017 年会的行业展望总结报告,到 2021 年,全球范围内氨的需求量将达到 2.34 亿吨。
提高化工过程安全性
点击查看上述工艺流程图,了解我们如何进行关键参数测量。

精确测量产品批次纯度
想要保证一致的产品质量和纯度,就必须对关键工艺参数进行可靠、透明和准确的计量,确保生产过程安全、高效。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser 为您的间隙反应釜配备了真正的两线制设备,用于 流量和物位测量, 确保必要的测量精度,同时节省了布线成本,并 在电缆桥架上提供了更多空间:
- 本安输出提高了安全性
- 全面的本安设计通过了全球认证,进一步增强了保护
- 发生故障时,可通过快速决策支持避免工厂停工(符合NE 107标准)
- 采用Heartbeat Technology 心跳技术简化验证测试程序

分离器中的液氨液位检测
加热容器时,液氨或酒精等液态化学物质会从水中蒸发,从而带来危险。维持适当的液位至关重要,但这需要高度复杂且精确的仪表和技术。
我们的行业专业知识
创新的 Endress+Hauser Levelflex FMP54 采用了气相补偿技术,是高密度气体应用中精确测量液位的理想解决方案:
- 采用HistoROM智能数据管理理念,加速调试、维护和诊断
- 简单验证测试理念,符合SIL/WHG要求,节省了时间和成本
- 双重陶瓷耦合和气密馈通提高了过程安全性
- 通过HART协议进行实时数据传输和诊断

储罐中的液氨温度检测
常温下,氨气是一种有毒气体。因此,将其以液态方式保存(-33°C(-27.4 F))为最佳。为了避开热点,流体和罐壁的温度测量至关重要。但是,由于无法接近已经填充的罐体,采用高度耐用且精确的传感器技术十分必要。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser的StrongSens 技术与MultiSens TMS01相结合,可实现安全液氨储存的最佳监控:
- 仅需单个过程连接,就可测量整个罐体内部各处温度(最大支持100M),减少泄露风险,提升安全性。
- 传感器高度耐用,帮助您降低维护成本
优势
当今社会,安全的化工过程和环境至关重要。因此,化工厂运营商对其生产过程安全性和环境影响必须承担特殊的责任。为了能够履行这些责任,他们需要一个值得信赖的伙伴。我们为化工厂运营商、工程师和经理提供支持,让他们清楚地了解,我们的仪表和解决方案有助于提高过程安全性,进而提高生产效率。
关键点
高达40%
采用HistoROM数据管理理念最多可以缩短40%的停车时间,快速、简便地完成调试、维护和诊断。
关键点
50%
符合SIL/WHG认证的自校验测试理念可以节省50%的时间。
关键点
多达30%
采用MultiSens Flex TMS01 & TMS02温度计(符合国际压力法规要求,例如PED、ASME VIII)可测量多达30%的测量点。
我们如何提供帮助
Endress+Hauser的安全测量技术完全符合当前的安全标准,涵盖了复杂化学过程的关键参数,例如萃取、反应、分离和过滤,以确保最佳过程控制和持续的工厂效率及安全性。
- 最全面的安全测量仪表,设计遵循危险区防爆标准,例如ATEX、FM、TIIS
- 智能传感器,功能安全性符合IEC61508标准,数据可归档记录的验证测试,安全性最高可达SIL 3
- 我们的安全专家遍布全球,为您提供支持
- 安全性和标准(例如ATEX、SIL、WHG)相关研讨会和培训有助于员工的培养