化学品和其他危险物质的储存和运输存在巨大的风险。历史表明,任何事故都会产生严重的经济影响,同时还会造成无法弥补的后果,影响人们的生活和自然环境。实施严格的安全管理措施能够降低此类风险,同时保证效率和可用性,是现今全球化工行业的必须应对的主要挑战。
关键点
1,500
次危险运输作业 / 年
利用我们的专业知识和产品组合,每年有效避免1,500 次危险运输作业,大幅降低风险,全力确保安全。
您能够
点击上述流程图,详细查看如何提升化学品罐存放区的安全性。

罐体液位测量
溢罐不仅有高昂的成本代价,而且关乎企业的名声和信誉。高精度罐体液位测量十分重要,离不开成熟的测量技术。
我们的行业专业知识
我们的测量仪表能够可靠地进行高精度液位测量,有效控制危险品的液位,避免溢罐风险:
- Liquiphant Failsafe音叉限位开关直接安装在储罐计量系统中,准确测量化学品液位,能够有效防止溢罐事件的发生。
- 通过连续自监测提升安全性和生产效率,无需拆卸仪表,按下按钮即可进行智能安全功能测试,测试间隔时间长达12年。
- Micropilot 80GHz雷达能够连续安全地进行非接触液位测量,信息全透明

溢罐保护
如果液位计故障,即使储罐液位进入危险高液位,操作员也无法及时被告知。独立工作的全自动防溢系统能够可靠检测并显示液位,防止储存的化学品或石油产品发生危险溢出。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser的智能系统能够可靠监测储罐和容器的液位:
- 安全实现多罐体同时进料,节省时间
- 缩短停机时间,增加罐容量
- 远程自动功能安全测试并行进料过程,缩短时间,节省工作量(16个储罐在5分钟内完成进料)

装车和卸车
石油、甲醇和其他危险化学品的装卸车是复杂的危险操作,存在引发周边地区着火和爆炸的危险。
我们的行业专业知识
同体积流量计相比,我们的科里奥利质量流量计能够保证危险化学品的安全装车,精度更高,测量更安全。
- 我们的装车计量撬(LMS)通过测量仪器指令(MID)认证,保证符合贸易交接法规要求
- 使用高性能的Promass科里奥利质量流量计,减小计费误差
- 同体积流量计相比,压损更小
优势
工厂的安全性和生产率是人们关注的重点,您需要一个值得信赖的合作伙伴;他不仅仅追逐短期利润,更关注可持续的合作关系。我们拥有60多年的行业从业经验,我们与您一同成长。我们的现场仪表和解决方案均符合相关安全标准,确保化学品安全储存和运输。
关键点
17+年
功能安全标准IEC 61508标准(质量、安全和可靠性)已成功实施超过17年。
关键点
>90%
带防溢保护功能的安全仪表系通过功能安全测试,节省超过90%时间 (以传统方式每个罐体需要花费4小时)。
关键点
>480万
全球范围内已安装了超过480万台液体音叉限位开关。
我们能够帮助您
从危险物质的加工处理到储存,Endress+Hauser的丰富产品组合适用于不同的安全回路系统,帮助您应对并成功处理工厂效率同人员安全、环境安全之间的矛盾。
- 注册安全工程师和认证管理系统
- 符合国际公认标准和认证: NAMUR、WHG、IP、ASME、NACE、API、IEC 17025、MID、OIML
- 通过国际防爆认证:ATEX、IECEx、FM/CSA、NEPSI、TIIS、INMETRO
- 采用先进的技术,符合IEC 61508标准的功能安全等级(最高SIL 3)
- 统一的安全运行设计理念,实现简单且安全地运行