尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

使用更简便,性能更优秀:Micropilot FMR10B、FMR20B、FMR30B雷达物位计

雷达物位计测量可靠,想用户之所想,帮用户之所需

Micropilot FMR10B、Micropilot FMR20B、Micropilot FMR30B,带80 mm天线

针对实际工况条件,您是否需要一款能够轻松简便安装的雷达物位计?

紧凑型80 GHz Micropilot FMR10B、FMR20B、FMR30B雷达帮助用户简化物位测量任务,有效提高过程效率。自带引导式设置操作向导,可在三分钟内快速完成仪表调试。借助智能手机或平板电脑轻松实现远程仪表访问,或者使用触控式彩色显示屏便捷执行现场操作。采用Heartbeat Technology心跳技术,无需中断过程,助力效率提升。

Micropilot FMR30B雷达物位计,支持Bluetooth蓝牙无线连接,筒仓,料位测量 ©Endress+Hauser

更简便,更轻松。

全新Micropilot雷达产品组合支持远程和现场访问,仪表调试和操作更加简便。配备身份验证功能(LED指示灯或彩色显示屏闪烁),通过Bluetooth蓝牙无线连接即可识别所连接的仪表。自带引导式操作向导,不仅可以简化仪表调试操作,而且还能够指导用户执行仪表功能安全测试和验证操作。新产品组合包含三个型号的雷达,灵活满足各类物位测量需求,每款雷达都可用于液体和固体测量 —— 仪表选型更加简便,可有效减小备用库存台数。

Micropilot FMR20B雷达物位计,带80 mm天线,调试,物位测量,污水处理厂 ©Endress+Hauser

提高效率,简化安装。

新雷达可以1:1替换老产品,安装和升级都非常简单,还能针对实际应用工况提供安装架或RIA15过程显示仪等配套附件。

采用Heartbeat Technology心跳技术,助力提升工厂效率。借助智能手机或平板电脑仅需三分钟即可完成仪表自校验和自诊断,无需中断过程。全过程符合ISO 9001标准的认证、验证和归档记录要求。

优势概览

快速设置

自带引导式设置操作向导,可在三分钟内快速完成仪表调试。

操作简单

轻松可靠的远程或现场操作。Bluetooth蓝牙无线连接,支持可靠的加密远程访问。Micropilot FMR30B雷达物位计配备触控式彩色显示屏,现场仪表访问轻松便捷。

智能连接

配备身份验证功能(LED指示灯或显示屏闪烁 ),通过Bluetooth蓝牙识别已连接的设备。

应用广泛

分类清晰,配置简单,液体和固体通用,简化了仪表选型工作。

更高效率

采用Heartbeat Technology心跳技术,按需执行引导式仪表在线自校验和自诊断,无需中断过程。

使用更简便,性能更优秀。

详细了解雷达物位计在您的实际应用工况中的优势。

Micropilot FMR10B雷达物位计,水处理厂,明渠,物位测量 ©Endress+Hauser

水和污水处理化繁为简

您的污水处理厂是否面临安装空间狭小、环境污染、扰动液面等诸多挑战?

Micropilot FMR10B、FMR20B、FMR30B雷达物位计是水和污水行业应用的理想解决方案,灵活满足下水道系统管理、明渠流量、泵站或抽水站、IBC吨桶或储罐的多样化测量需求。仪表结构紧凑,可以安装在泵站和下水道系统的狭小受限空间内使用。雷达物位计能够不受周边环境的影响,可选配防溢管和防护罩。雷达内置流量曲线,进行明渠流量测量时可直接计算得到流量值。80 GHz雷达具有高测量精度,不受泡沫液面、扰动液面等恶劣工况的影响。

Micropilot FMR20B雷达物位计,堆料,料位测量,安装 ©Endress+Hauser

助力采矿、矿物加工及冶金行业提高过程效率

无论是介质的颗粒大小不均、料位高度波动,还是恶劣气候条件,我们都能提供可靠的料位测量解决方案,方便用户轻松完成仪表选型、调试、安装和操作。Micropilot FMR10B、FMR20B、FMR30B雷达物位计满足用户的多样化需求,适合筒仓、堆料、粉碎机、传送带、混合塔、泥浆罐应用。
雷达采用80 GHz技术,附件和天线选项丰富,保证测量可靠。以DN 80天线为例,小波束角,高信号强度,即使是在高筒仓应用中。Micropilot FMR20B和FMR30B雷达物位计通过粉尘和气体防爆认证。

基本应用场合的理想选择

希望获取更详细的信息吗?

请填写下方表格信息,同我们联系。

尾注

获取详细信息