尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
概述

获取高精度测量结果,确保二氧化碳物流运输合规

在二氧化碳排放企业和运输公司双方签订的计量交接协议中明确规定,必须对捕集到的二氧化碳的质量和体积实施监测。二氧化碳首先经过净化处理,随后通过管道、铁路、卡车和船舶运输。运输过程会经历不同阶段,但大量密相二氧化碳的运输仍以管道为主。到达指定目的地后,二氧化碳通常会被注入地下盐水层、储罐、枯竭油气藏中储存。在埋存过程中会再次验证二氧化碳的质量和体积,确保符合协议标准。

流量计量系统

密相二氧化碳的精准流量计量

测量密相二氧化碳流量对于长距离管道运输至关重要。在此过程中,二氧化碳的粘度接近气体,密度接近液体,测量非常困难。由于密相二氧化碳的热物理性质表现异常,尤其需要注意保持温度和压力稳定。计量交接流量计量系统包括:

  • 科里奥利质量流量计,用于密相二氧化碳测量
  • 整套高压计量撬(最大耐压250 bar)。包括完整管路、管件、阀门和其他配套过程设备,符合ASME CL 2500标准
  • 符合计量交接标准并通过认证,接液部件和激光分析仪均满足质量测量要求
  • 采用TDLAS水分测量技术,确保二氧化碳质量合格
光学分析

防范管路基础设施腐蚀

捕集到的二氧化碳中夹杂有污染物,会导致钢管内部腐蚀,引发危险。过量的硫化氢(H₂S)、水分(H₂O)和氧气(O₂)都可能在管道内形成腐蚀性酸液。随着时间的推移,酸性物质会腐蚀管道,最终导致泄漏或破坏结构。光学气体分析仪采用TDLAS和QF技术,优点如下:

  • 在二氧化碳背景气中进行痕量水分和硫化氢测量
  • 高精度TDLAS技术,无需现场标定
  • 基于光学QF技术测量氧气浓度,不受酸性气体的干扰
  • 响应迅速,无可移动部件,无需耗材
  • 完成NIST溯源工厂标定,确保测量结果可靠
液位

确保高精度二氧化碳液位测量

液态二氧化碳的运输以船运为主。液态二氧化碳温度低、介电常数小,其储存和处置面临着特殊挑战。Endress+Hauser导波雷达技术能够稳定测量液位,优点如下:

  • 专利的探头末端评估算法和同轴探头结果设计,确保测量稳定
  • 测量结果不受过程密度变化和过程温度波动的影响
  • 无可移动部件,仪表免维护,安全可靠
温度

通过温度测量防止二氧化碳相变

二氧化碳的相图与水的相图相近。大气环境下,二氧化碳为气体,仅在临界点和三相点之间为液体。精准温度测量有助于防止二氧化碳在储存和运输过程中发生相变,有效提高了安全性和效率。我们的测量仪表的优点如下:

  • 第二道过程隔离带故障指示功能,提供有用的健康状况信息
  • iTHERM QuickNeck:无需借助工具即可执行二次仪表标定,节省了成本和时间
  • 诊断信息符合NAMUR NE107标准
  • 配备过电压保护功能
  • 提供SIL证书,符合IEC 61508:2010标准

您正在进行项目规划吗?与专家共同应对挑战

当地Endress+Hauser行业专家随时为您提供专业支持。

尾注

配套解决方案

获取碳捕集的详细信息