尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

助力安全可靠碳捕集的测量仪表 

选用先进的过程测量仪表,在电厂升级改造过程中减少二氧化碳排放

电厂鸟瞰图
概述

创新的胺法碳捕集吸收工艺

CCUS(碳捕集、利用与封存)技术可以捕集电厂和使用化石燃料的工厂排放出的二氧化碳,是工业企业减少碳足迹的有效途径。现有电厂、工业厂房和中央枢纽都可以加装碳捕集装置, 从而尽量缩短生产中断时间,对于水泥厂、炼钢厂、炼油厂、化工厂等碳减排大户至关重要。先进测量技术,帮助用户应对碳捕集挑战,实现可持续发展目标。

光学分析

光学分析技术助力碳捕集工艺优化

胺溶剂化学吸收法是先进的碳捕集技术。其中,胺液损失、胺液降解、能效问题都是生产过程的常见挑战,会导致企业的盈利能力下降。Endress+Hauser配备拉曼光谱分析仪,实时监测吸收法碳捕集技术使用的溶剂质量,同时:

  • 取代繁琐的离线分析方法
  • 在变化的过程条件下预测二氧化碳总浓度和胺液浓度
  • 监测溶剂质量波动和降解速度变化,减少损耗
  • 尽量减少碳捕集装置的计划外停车时间

液位测量

精准监测液位高度,避免再沸器过载

典型工艺装置包括气液接触塔(吸收塔)和再生塔(蒸馏塔)。有效控制上述工艺装置内的液位高度,对于工厂稳定运行至关重要。保持液位高度和富胺液流量稳定,才能有效避免再沸器过载。导波雷达技术胜任高精度液位测量任务:

  • 即使介质和工况变换,仍能可靠测量
  • 免维护:无可移动部件
  • 内置HistoROM智能数据存储单元,轻松执行仪表调试和诊断
  • 采用多路回波矢量跟踪算法

温度测量

通过温度控制保护胺液溶剂的质量和换热器的热效率

精准监测温度对于胺吸收法碳捕集至关重要。一旦进入气液接触塔的烟气和胺液的温差值超过了设定限值,就可能导致气体冷凝、泡沫液面和胺液损耗等现象。同时,有效监测换热器管壁温度,有利于检测结垢,提高可靠性。此外,测量再生塔内的温度有助于确保胺液质量,防止胺液降解。我们的测量仪表:

  • 配备符合DIN标准的标准接线盒,设计灵活
  • 特殊设计的保护套管末端结构,响应迅速
  • iTHERM StrongSens:优秀的抗振性能(> 60 g),为工厂安全保驾护航
  • iTHERM QuickSens:超短响应时间(t90s:1.5 s),帮助用户改进过程控制
  • 支持按需定制保护套管,实现高精度表面温度测量

液体分析

确保水质达标,提高过程效率

为了优化碳捕集效果,需要在胺洗涤过程中高精度监控pH值,尽可能多地吸收二氧化碳。胺溶液制备过程用水的水质对于提高运行效率至关重要。去离子水或蒸馏水可以有效防止泡沫液面、腐蚀和堵塞等问题,实现免维护运行。我们的水质参数分析仪搭配Memosens数字技术,优势如下:

  • 传感器采用感应插销接头连接,严苛工况下也能保证可靠的能量和数据传输
  • Memosens数字技术广泛应用于各类传感器,胜任各类过程参数测量
  • 增强型传感器设计,有效防范中毒
  • 专用凝胶电解液,强耐化学腐蚀性

流量测量

高精度胺液流量测量

碳捕集工艺离不开流量测量,它对于监测和控制过程效率非常重要。循环次数过多可能增大燃料使用量,导致再沸器过载和胺液损耗。多参数流量测量技术,优势如下:  

  • 采用Heartbeat Technology心跳技术,提高工厂安全性和数据完整性
  • 高诊断覆盖范围 —— 遵循IEC 61508标准开发
  • 多参数测量 —— 质量流量和体积流量、密度、温度、气液两相流检测
  • 结构小巧,所需安装空间小 —— 无前后直管段安装长度要求

您正在进行项目规划吗?与专家共同应对挑战

当地Endress+Hauser行业专家为您提供专业支持。

尾注

配套解决方案

获取碳捕集的详细信息