助力安全可靠碳捕集的测量仪表
选用先进的过程测量仪表,在电厂升级改造过程中减少二氧化碳排放
CCUS(碳捕集、利用与封存)技术可以捕集电厂和使用化石燃料的工厂排放出的二氧化碳,是工业企业减少碳足迹的有效途径。现有电厂、工业厂房和中央枢纽都可以加装碳捕集装置, 从而尽量缩短生产中断时间,对于水泥厂、炼钢厂、炼油厂、化工厂等碳减排大户至关重要。先进测量技术,帮助用户应对碳捕集挑战,实现可持续发展目标。
光学分析
光学分析技术助力碳捕集工艺优化
胺溶剂化学吸收法是先进的碳捕集技术。其中,胺液损失、胺液降解、能效问题都是生产过程的常见挑战,会导致企业的盈利能力下降。Endress+Hauser配备拉曼光谱分析仪,实时监测吸收法碳捕集技术使用的溶剂质量,同时:
- 取代繁琐的离线分析方法
- 在变化的过程条件下预测二氧化碳总浓度和胺液浓度
- 监测溶剂质量波动和降解速度变化,减少损耗
- 尽量减少碳捕集装置的计划外停车时间
F
L
E
X
FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
液位测量
精准监测液位高度,避免再沸器过载
典型工艺装置包括气液接触塔(吸收塔)和再生塔(蒸馏塔)。有效控制上述工艺装置内的液位高度,对于工厂稳定运行至关重要。保持液位高度和富胺液流量稳定,才能有效避免再沸器过载。导波雷达技术胜任高精度液位测量任务:
- 即使介质和工况变换,仍能可靠测量
- 免维护:无可移动部件
- 内置HistoROM智能数据存储单元,轻松执行仪表调试和诊断
- 采用多路回波矢量跟踪算法
温度测量
通过温度控制保护胺液溶剂的质量和换热器的热效率
精准监测温度对于胺吸收法碳捕集至关重要。一旦进入气液接触塔的烟气和胺液的温差值超过了设定限值,就可能导致气体冷凝、泡沫液面和胺液损耗等现象。同时,有效监测换热器管壁温度,有利于检测结垢,提高可靠性。此外,测量再生塔内的温度有助于确保胺液质量,防止胺液降解。我们的测量仪表:
- 配备符合DIN标准的标准接线盒,设计灵活
- 特殊设计的保护套管末端结构,响应迅速
- iTHERM StrongSens:优秀的抗振性能(> 60 g),为工厂安全保驾护航
- iTHERM QuickSens:超短响应时间(t90s:1.5 s),帮助用户改进过程控制
- 支持按需定制保护套管,实现高精度表面温度测量
液体分析
确保水质达标,提高过程效率
为了优化碳捕集效果,需要在胺洗涤过程中高精度监控pH值,尽可能多地吸收二氧化碳。胺溶液制备过程用水的水质对于提高运行效率至关重要。去离子水或蒸馏水可以有效防止泡沫液面、腐蚀和堵塞等问题,实现免维护运行。我们的水质参数分析仪搭配Memosens数字技术,优势如下:
- 传感器采用感应插销接头连接,严苛工况下也能保证可靠的能量和数据传输
- Memosens数字技术广泛应用于各类传感器,胜任各类过程参数测量
- 增强型传感器设计,有效防范中毒
- 专用凝胶电解液,强耐化学腐蚀性
流量测量
高精度胺液流量测量
碳捕集工艺离不开流量测量,它对于监测和控制过程效率非常重要。循环次数过多可能增大燃料使用量,导致再沸器过载和胺液损耗。多参数流量测量技术,优势如下:
- 采用Heartbeat Technology心跳技术,提高工厂安全性和数据完整性
- 高诊断覆盖范围 —— 遵循IEC 61508标准开发
- 多参数测量 —— 质量流量和体积流量、密度、温度、气液两相流检测
- 结构小巧,所需安装空间小 —— 无前后直管段安装长度要求
您正在进行项目规划吗?与专家共同应对挑战
当地Endress+Hauser行业专家为您提供专业支持。
确保二氧化碳全价值链合规
选用先进的过程测量仪表,掌控二氧化碳的储存和运输过程
先进的碳利用过程测量仪表
采用创新测量技术,实现二氧化碳循环利用
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。