碳利用:变废为宝
碳捕集可以有效减少温室气体排放,但成本高昂。二氧化碳再利用是具有广阔应用前景的解决方案,有效抵消了部分碳捕集成本,是全行业可行的更具可持续性的降碳方法

简述
- 碳利用是指将捕集到的二氧化碳转化为有用的产品,可以抵消部分碳捕集成本,而非仅仅封存二氧化碳,并产生额外开支。
- 碳捕集、利用和封存技术适合在多个行业使用。典型应用包括:为建筑行业提供可持续的建筑材料,为运输行业制备可再生燃料,在化工行业中合成生产化学品和聚合物,帮助石油与天然气行业提高石油采收率,助力农业保障粮食安全。
- 碳利用是循环经济的应用典范,捕集废气中的二氧化碳,随后进行再利用。
- 碳捕集技术成本高昂,需要大力投资建设基础设施,保证可再生能源供给,这些都限制了技术的普及推广。
- 持续开展研发,加之全球人们都在关注可持续发展,有望推动技术创新,降低碳捕集成本,为各行业广泛采用碳捕集技术铺平道路。
附加值
碳捕集是减少工业温室气体排放(GHG)的新兴解决方案。捕集生产废气中的二氧化碳,随后通常将其从原产地运送至地下储气层,进行长期封存。然而,技术运用和储气点持续监测都需要大量资金支持。
为了抵消部分碳捕集成本,可以利用捕集到的二氧化碳的价值,而不是简单封存起来。即所谓的碳回收再利用,属于碳捕集、利用与封存(CCUS)综合性技术的环节之一,是助力企业实现2050净零排放目标、缓解气候影响的整体解决方案。
化挑战为机遇
深度分析
国际气候研究机构开发的气候模型预测到2050年,将有10%的二氧化碳气体能够被成功捕集,它们是造成温室气体排放的主要源头。
碳捕集、利用与封存(CCUS)技术需要在关键测量点进行可靠测量,确保生产质量和过程安全。通常需要安装液位、流量、温度、压力、液体分析测量仪表,拉曼光谱分析仪和TDLAS气体分析仪也被人们越来越多的使用。
由于碳捕集的成本高,采用碳捕集、利用与封存(CCUS)技术将大量二氧化碳废气转化成有用的产品,吸引了企业的关注。碳利用惠及许多应用和不同行业,以下仅为几个典型应用:
为建筑行业提供可持续建筑材料
胺液可以脱除废气中的二氧化碳,在搅拌过程中向新鲜水泥中注入胺液,有助于减少碳排放。排放的二氧化碳与混合水泥中的钙离子发生化学反应,形成碳酸钙,碳酸钙是天然结合剂。有效提高了水泥的抗压强度,同时还可以永久封存二氧化碳,无需运送至地下储层中封存和监测。

从而减少建筑项目的材料用量,抵消部分胺法气体处理成本。二氧化碳排放处理还可以结合现有水泥生产工艺,只需微调现有基础设施。
为运输行业制备可再生燃料
交通运输业严重依赖化石燃料,碳利用能够带来显著的可持续发展利好。捕集到的二氧化碳经过多道化学处理,转化成甲醇和可持续航空燃料(SAF)等可再生燃料,帮助行业用户减少碳足迹。
捕集到的二氧化碳与绿氢在高温、高压、催化剂的作用下发生化学反应,生产可再生甲醇。甲醇可以直接用作汽车燃料,也可以用作生物柴油等其他燃料的生产原料。
随后,Fischer-Tropsch工艺将合成气转化成碳氢化合物,碳氢化合物再经过加氢处理,去除杂质,调整燃料的特性参数。航空燃料的特性包括能量密度、闪点和凝固点,均需密切监测和控制。

深度分析
一旦成熟开发和全面使用航空燃料(SAF),航空业有望减少65%的温室气体排放。
服务化工行业的聚合物生产
现阶段化工行业严重依赖化石燃料,在许多情形下,二氧化碳可用作各类化学品和聚合物的替代生产原料。包括尿素化肥、塑料和包装材料。
二氧化碳和氨气在高温高压条件下反应生成氨基甲酸铵。氨基甲酸铵化学分解,生成尿素和水,随后可以加工成固体颗粒物,用作肥料。
二氧化碳还可以用来生产聚碳酸酯。聚合物是高耐用性的透明材料,是电子产品、眼镜和汽车零件的常用原材料。在催化剂的作用下,二氧化碳与环氧化物(一种环醚)直接反应生成聚合物。
生产聚氨酯是二氧化碳在化工行业的另一个主要用途。聚氨酯具有多元用途,广泛应用于泡沫、涂料和绝缘材料的生产,传统方式需要使用化石燃料,提取多元醇。制造商现在可以替换使用二氧化碳基多元醇,减少对传统燃料的依赖,降低聚氨酯产品生产的碳足迹。
上述循环经济可持续实践表明应用前景广阔,但碳捕集成本相对较高,在同传统化石燃料竞争的过程中面临不小的挑战。
助力农业部门保障粮食安全
农业部门也能从碳利用技术中获益,施加尿素化肥和直接利用捕集到的二氧化碳。二氧化碳可以提高温室环境,促进植物生长,提高作物产量。捕集到的二氧化碳还可用于藻类繁殖,藻类植物可加工成生物燃料、动物饲料和食品。
采用碳捕集、利用与封存(CCUS)技术
碳捕集与封存技术具有可持续发展潜能,但推广应用仍困难重重。尤其是碳捕集技术,使用成本高昂。扩大生产规模,以减少温室气体排放,需要大力投资基础设施建设,开拓应用市场。可能需要政府和非政府组织提供大量资金支持。
同时,确保碳捕集与利用技术的整体可持续性还需要利用可再生能源发电,为生产过程提供动力。如果使用化石燃料,则将适得其反,会带来负面环境影响。
随着时间的推移,持续研发将有助于工艺优化和效率提升,降低碳捕集、利用与封存(CCUS)技术的使用成本。经济可行性,至少是低成本的碳捕集,对于碳捕集技术在全行业的推广使用至关重要,尤其是在世界各地越来越多的公司和客户都开始重视可持续发展的大环境下。
进一步探索碳捕集与利用技术的应用领域有助于减少温室气体排放,变废为宝。碳利用是各行各业碳减排的有效途径之一,助力打造更可持续的未来。