采用膜过滤工艺,保证水质达标
选择先进在过程测量仪表,在膜过滤过程中输出实时测量结果,确保水质达标
概述
膜过滤专用测量仪表
膜过滤专用测量仪表对于保证水质优良至关重要。在水处理过程中,分析颗粒物的大小和属性,选择合适的滤膜分离去除水中的污染物。常见膜处理工艺有微滤、超滤、纳滤和反渗透。如何通过优化清洗周期避免滤膜结垢、堵塞、损坏是运行过程中的实际挑战,最终实现化学药剂和水的使用量节约。
基于实时过程数据优化控制清洗周期 避免滤膜堵塞或损坏,比如破裂、结垢、污染
饮用水水质参数监测系统
查看Endress+Hauser的水行业解决方案,经济可靠地进行饮用水水质参数监测,满足当下和未来的要求。
电磁流量计
电磁流量测量是成熟的测量方法,拥有超过60年的行业应用经验。电磁流量计在各个行业中广泛使用。
超声波流量计
Proline Prosonic Flow – 超声波传感器能够进行气体和液体测量,功能多,经济性好,最大标称口径为DN 4000 (156")
水质分析面板
安装水质监测面板,延长滤膜使用寿命
需要密切监测反渗透设备进水的水质参数。水质分析面板支持浊度、pH、ORP、氯消毒剂、电导率、TOC总有机碳等多种参数的监测。可以基于实际需求定制水质分析面板。
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
差压
基于差压优化清洗周期
过滤工艺需要严密监测。我们提供坚固耐用的差压变送器,及时响应过压和清洗需求,有效避免过滤装置损坏。
流量测量
基于可靠的流量测量结果监测过滤装置的性能
膜过滤离不开流量测量,它有助于确保水力平衡,渗透液和浓缩液正常流动。稳定监测至关重要,保证反渗透系统高性能运行。
可持续废水处理
Wernsing Feinkost公司信赖Endress+Hauser的专业测量技术和工程设计能力,确保废水处理全天候平稳运行。
水循环再利用装置中的电导率测量
Pasfrost公司在水循环再利用装置上安装Memosens CLS82D电导率传感器。即使电导率数值十分低,传感器也能输出精准的测量结果。
Increasing water efficiency
Increase water efficiency by optimizing the cleaning processes, reducing the COD load and reusing the vapor water from the drying process. Discover how reliable process data help DMK Group.
您正在进行项目规划吗?与专家共同应对挑战。
当地Endress+Hauser行业专家为您提供专业支持。
水处理过程中的膜过滤工艺
Endress+Hauser现场仪表帮助您优化膜过滤控制性能,确保水质合规达标。
水和污水:保护 —— 节约 —— 提高
Endress+Hauser提供创新的测量仪表组合、专家咨询服务和行业应用经验,助力用户在整个水循环过程中实现运营目标。
水和污水行业过程解决方案
从水源取水到输配、污水处理至排放,我们帮助您提高效率并确保合规。Endress+Hauser解决方案帮助您从容应对行业的挑战。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受