运营一家水和污水处理厂,挑战无处不在:环保合规要求、内部标准规定、日益严格的废水处理要求,以及更高的过程复杂性。为了确保工厂能够正常履行义务,可靠实施过程控制不可或缺。然而,工艺过程的实际运行状况与所使用的测量仪表的工作状况息息相关。必须正确进行测量仪表的合理规划、安装和定期维护,才能确保工厂平稳运行。
关键点
高达 30%
污水处理厂中,运营成本占据了高达30%的年度预算。 资料来源:GWI Water Data,2021年10月
水和污水处理工艺

仪表调试
在仪表调试阶段,您会面临诸多挑战。通常,这一阶段的主要目标是在预设的时间进度和成本预算范围内,从一开始就能够保证仪表性能。
我们的行业专业知识
我们的技术专家经验丰富,帮助您完成现场仪表设置和自动化解决方案配置。包括提供详细的文档,可以是现场报告,也可以是备份文件。不仅如此,他们还积累了大量应用知识,确保部件正确安装到位,从一开始就能稳定实现过程监测或过程控制。
- 详细了解我们的仪表调试服务

仪表验证
许多国家都有相关立法,强制要求运营商定期验证流量计。原因之一是他们必须精准计量从自然水体的取水量和向大自然的排水量。另一个原因是他们必须向客户说明水费计费的合理准确性。
我们的行业专业知识
对于采用Heartbeat Technology心跳技术的变送器,现场仪表验证和远程仪表验证,这两种仪表验证方式均可行。
- Heartbeat Technology心跳技术支持远程仪表验证,无需中断生产过程,确保了工厂在整个生命周期内的高效、经济、安全运行。Endress+Hauser为用户提供型号丰富的Heartbeat Technology心跳技术的仪表
- 我们的认证服务工程师具备专业的测量仪表验证能力,让您受益匪浅

液体分析仪的技术支持
在水和污水处理厂中,液体分析仪是最重要的水质监测设备之一。分析仪正常工作的前提是需要安排定期维护,包括清洁、冲洗、更换磨损件和校准。
我们的行业专业知识
我们的全套分析仪服务包确保分析仪在整个生命周期内平稳正常运行。包括认证服务工程师执行的分析仪调试和年度维护,包括提供易耗品和替换部件,保证及时技术支持和可选现场修理服务。
- 了解我们的仪表服务产品
- 选择远程资产监测解决方案,优化改进诊断和维护工作流程,延长正常工作时间,提高工厂的可用性
优势
我们的服务工程师为您提供标准服务,保证始终如一的高服务品质,不受您的地域和需求差异的影响。我们的服务产品通过DIN EN ISO 9001:2008认证,我们还能为您提供定制服务,帮助您应对挑战。
关键点
1000+
在全球范围内我们拥有超过1000名服务工程师,以统一的工作流程为您提供标准服务
关键点
5,000
每年校准5000台流量计
关键点
50%
选择Heartbeat Technology心跳技术的仪表,节省50%的时间
我们为您提供下列支持
我们帮助您实现目标。现场成功交付仪表,这并不意味着我们的服务就此结束。Endress+Hauser为用户提供全方位的服务产品组合,助力您的成功。以水和污水行业为例,我们的服务工程师随时按需为您提供高效的支持服务,涵盖从液体分析仪的调试、验证和维护,到技术支持的全过程。
- 仪表的调试服务,优化仪表设置和配置升级
- 测量仪表的验证服务
- 仪表的维护服务,挖掘运行效率的潜能
- 液体分析仪的技术支持