在全球范围内,污泥处理和处置的监管越来越严格,污水行业不惜成本寻求新的解决方案。为了尽可能降低工厂运营成本,污泥预处理和脱水工艺优化对于降低干化焚烧污泥量至关重要。污泥厌氧消化有助于进一步减少污泥体积和重量,沼气和生物甲烷是此过程的副产品,经采集后循环再利用,用作生物燃料和发电。
关键点
40%
污水处理过程总运营成本
与污泥处理过程有关。Endress+Hauser的产品组合有助于降低运营成本和优化处理过程。

污泥预处理
污泥预处理使用的聚合物溶液必须现场稀释后配制。絮凝剂成本高昂,维持合理的聚合物浓度对于保证稳定脱水效果,尽可能延长脱水周期至关重要。
我们的行业专业知识
我们的电磁流量计技术成熟,具有高测量精度,帮助用户获取理想聚合物溶液浓度和聚合物使用量。

改进脱水效果,获得理想污泥浓度
由于所达到的聚合物浓度可能会有变化,只能保证在某些时候污泥中聚合物和悬浮固体之间达到最佳比例。理想脱水效果得益于入口污泥浓度的有效控制和密度测量。
我们的行业专业知识
我们的科里奥利质量流量计能够同时测量流量和介质密度,确保聚合物溶液稳定精准投加。此外,高精度电磁流量计搭配悬浮固体颗粒物浓度测量,始终保证优秀的污泥脱水效果。
- 安装Proline Promass A500科里奥利质量流量计,获取优秀的深色污泥流量和密度测量结果。
- 高精度Proline Promag W 400电磁流量计搭配Turbimax CUS51D悬浮固体颗粒物浓度测量传感器,实现稳定的污泥脱水效果
.jpg)
污泥脱水过程中的泡沫测量
污泥脱水后的滤液含高浓度氨氮,只能定量输送至废水处理系统进行处置。滤液会首先进入沉淀池中静置。滤液转移过程中出现的介质泡沫会严重危害工艺过程,必须有效予以监测。
我们的行业专业知识
我们的Micropilot FMR60雷达液位计连续测量滤液的液位,仪表采用Heartbeat Technology心跳技术,能够监测泡沫液面。此外,还可以保证最优消泡剂投加剂量,有效实施泵控制。

高效污泥消化过程
在污泥消化过程中务必确保关键工段的有益菌不受影响。
我们的行业专业知识
我们的过程测量仪表确保过程环境利于消化池细菌生长:保持黑暗、无氧、恒温和近乎中性pH值环境。
- 安装我们的模块化热电阻温度计TR15,维持恒定的消化池温度
- 安装我们的数字式pH/ORP组合电极Memosens CPS16E,测量污泥回收管道中的pH值
- 安装我们的静压液位计Deltapilot FMB50,确保充足的停滞时间,实现平衡的过程负载

精准测定湿沼气流量和甲烷浓度
沼气流量和甲烷浓度是标识厌氧污泥消化过程中过程干扰因素的关键参数。但是环境条件,比如明显的流量变化,饱和水沼气,甲烷浓度波动和极低压力,会导致大多数仪表无法胜任测量任务。
我们的行业专业知识
我们推出了Proline Prosonic Flow B 200超声流量计,可靠进行高精度在线湿沼气流量测量和甲烷浓度测定。
优势
在合规合法和成本效率之间寻求合理的平衡点是现今污水行业面临的主要挑战之一。我们的行业专家遍布全球,他们了解本地用户的切实需求,能够提出工艺流程优化的具体建议。丰富的专业行业应用知识结合专业的仪表组合,助力客户迈向成功。
关键点
20%
成本节约
节约聚合物使用费用
关键点
25%
延长压滤机的使用寿命
改进污泥脱水效果
关键点
300万
1977年至今,全球已有300万台Proline Promag电磁流量计成功投用。
我们帮助您
Endress+Hauser提供丰富的产品组合,基于设计脱水率精准跟踪实际脱水率,结合污泥预处理所需的聚合物使用量,帮助工厂运营商提高成本效率。
- 优化聚合物使用量,改进污泥脱水效果
- 优化消化工艺,增强状态监测