工艺概览:水渠和雨水池
废水处理及监测
可靠经济的过程监测
新上市的物位测量仪表,及配套软件和安装附件帮助工厂确保卓越测量性能,简化工程设计,轻松执行仪表调试和操作。
- 全新FMR10B/20B/30B雷达采用80 GHz工作频率,可以安装在狭小受限空间内进行液体和固体的物位测量,性能优秀。
- 配备心跳自校验功能,支持远程传感器状况监测,确保运行可靠。
- 现场仪表评价和分析服务(DIBA)主动提供设备生命周期管理建议,节省43%的工单更改修正时间。
- Flowfit CPA25全新推出的改良型流通式安装支架,可以安装pH电极、电导率传感器和溶解氧传感器,确保操作简便,维护轻松。

从市政用水、废水处理,到工业用水,处处都需要消毒工艺。
消毒
简化操作、持续优化、始终合规
确保水质达标,简化并优化饮用水、废水和工业用水的消毒剂投加操作。
- Memosens 2.0数字式消毒剂传感器具备更优趋势识别功能,支持预测性维护,简化了维护操作,节省了时间和资源
- 我们的消毒剂传感器和液位测量仪表支持IIoT工业物联网连接,允许持续远程数据查询,提高了信息透明度,简化了报告流程
- CDP20水质分析面板上装配有技术先进的Flowfit CYA27流通式安装支架和一根取样管路,能够节约高达50%的水使用量

污泥脱水工艺:减少聚合物的使用量,优化介质分离效果。
污泥处理
优化污泥处理工艺
我们的新产品组合帮助用户改进污泥脱水和消化工艺,实现成本节约,减小对环境的影响。
- Teqwave微波固体浓度计优化介质分离效果,可节省多达20%的聚合物使用量,显著降低能耗。
- Teqwave还有助于生产浓缩污泥,产生更多的沼气,减少废污泥量,有效降低处置成本,优化消化工艺。
- Netilion Services数字化服务支持远程监测和报告,KPI跟踪更加透明,更加高效。

在废水处理过程中查询和可视化仪表数据
服务产品
获取过程和仪表性能的详细信息
智能传感器实时采集过程数据,监测设备和健康状况,方便用户随时了解仪表和资产性能。生产流程的数字化升级创造了数据可视化机会,方便人们查看工艺数据,实现了信息全透明。Endress+Hauser的Netilion工业物联网云生态系统是理想的选择,帮助最终用户明智决策。

服务产品
现场仪表评价和分析服务
提供专家分析和建议服务,改进测量设备全生命周期管理,确保质量达标,安全合规。
- 提供专业建议,提高工厂和过程的可用性。
- 持续评估安装现场的设备维护需求,提出改进意见,预防发生性能故障。
- 我们的服务顾问会定期提供优化建议,帮助用户优化实现可持续性生产。
- 挖掘标准化改造契机,控制运营成本;跟踪报废状态,避免意外开支。