%20with%20flange%20connections%20for%20accurate%20measurement%20of%20natural%20and%20process%20gas%20-%20PP01.jpg)
产品规格参数
-
最大测量误差
Volume flow (standard):
‐ ±1.0 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±2 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Volume flow (optional calibration):
‐ ±0.5 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±1.0 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Corrected volume flow (standard):
‐ ±1.5 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±2.5 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Corrected volume flow (optional calibration):
‐ ±1.0 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±1.5 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Sound Velocity: ±0.2 % o.r. -
测量范围
Gas: 0.3 m/s to 40 m/s
-
介质温度范围
-50 to 150 °C (-58 to +302°F)
-50 to 100 °C (-58 to +212°F) with integrated pressure cell -
最大过程压力
0.7 to 101 bar a (10.15 to 1464.88 psi a)
-
接液部件材质
Measuring tube: 1.4408/1.4409 (CF3M)
Transducer: 1.4404 (316, 316L, Titan Grade 2
应用领域
Prosonic Flow G广泛用于各类气体测量,即使在湿气、气体属性和组分变化的应用场合中,也能可靠进行流量测量。耐压传感器外壳带爆破片,降低了安全风险。创新的分体式变送器设计保证了在苛刻工况条件下具有最大安装灵活性和最高操作安全性。心跳技术确保合规,过程始终安全。
测量原理不受气体组分的影响
在化工和油气行业中高精度测量天然气体和工艺气体
仪表特点
直接测量流量、压力和温度
接液部件材质:钛、316L
最高测量精度:0.5 %
分离型仪表最多带4路输入/输出
背光显示、触摸键控制和WLAN访问
传感器和变送器通过标准电缆连接
优势
可以测量严苛工况下的用户自备混合气体,设备使用灵活
即使环境潮湿或夹杂有湿气,仍具有最高可靠性,传感器不受冷凝的影响
高过程控制性能,在线温压补偿
高效解决方案:多变量测量,无压损
提供完整的过程和诊断信息:多个用户自定义输入/输出接口组合
降低复杂性和多变性:允许用户自定义输入/输出功能
带自校验功能:采用Heartbeat Technology心跳技术
演示视频

FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
《技术资料》(TI)
TI Proline Prosonic Flow G 500
中文版 - 01/2024
超声流量计
EN ZH 31/01/202416/09/201905/08/2019语言:
中文
版本:
31/01/2024
文件大小:
7.3 MB
文件名:
TI01386DZH_0324-00.pdf
-
-
-
《技术资料》(TI)
TI Proline Prosonic Flow G 500
超声流量计
EN ZH 31/01/202416/09/201905/08/2019语言:
中文
版本:
31/01/2024
文件大小:
7.3 MB
文件名:
TI01386DZH_0324-00.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
BA Proline Prosonic Flow G 500
超声流量计
HARTEN ZH 31/01/202416/09/201905/08/2019语言:
中文
版本:
31/01/2024
文件大小:
9 MB
文件名:
BA01836DZH_0324-00.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
BA Proline Prosonic Flow G 500
超声流量计
Modbus RS485EN ZH 31/01/202416/09/201905/08/2019语言:
中文
版本:
31/01/2024
文件大小:
8.4 MB
文件名:
BA01837DZH_0324-00.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
GP Proline Prosonic Flow G 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN ZH 31/01/202405/08/2019语言:
英语
版本:
31/01/2024
文件大小:
2.4 MB
文件名:
GP01132DEN_0224-00.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
GP Proline Prosonic Flow G 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN ZH 31/01/202405/08/2019语言:
英语
版本:
31/01/2024
文件大小:
2.8 MB
文件名:
GP01133DEN_0224-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA 流量计 Proline Prosonic Flow G
超声流量计(传感器部分)
EN ZH 31/01/202405/08/2019语言:
中文
版本:
31/01/2024
文件大小:
2 MB
文件名:
KA01374DZH_0224-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA Proline 500(数字)
Modbus RS485
超声流量计(变送器部分)EN ZH 31/01/202405/08/2019语言:
中文
版本:
31/01/2024
文件大小:
2.7 MB
文件名:
KA01378DZH_0224-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA Proline 500(数字)变送器
HART
超声流量计(变送器部分)EN ZH 31/01/202405/08/2019语言:
中文
版本:
31/01/2024
文件大小:
2.4 MB
文件名:
KA01377DZH_0224-00.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Replacing the transmitter Installation Instructions
Prosonic Flow 500-digital
EN ZH 05/08/2019语言:
英语
版本:
05/08/2019
文件大小:
324.5 KB
文件名:
EA01264DA2_0119.pdf
-