以最低能耗实现蒸汽配汽是实现高效公用工程工厂运行的主要挑战。从锅炉房到最终使用位置,时间滞后、疏水阀故障以及过热蒸汽冷却效率低下都会降低能量分配效率。水锤导致基础设施发生磨损。因此,必须保持蒸汽干度稳定,通过精准监测优化蒸汽质量。我们的技术帮助您优化蒸汽配汽过程。
关键点
50-100%
测量误差:如果将减压阀下游的过热蒸汽当成饱和蒸汽,仅仅进行温度补偿,则可能产生50-100%的测量误差

减少腐蚀,降低添加剂使用成本
腐蚀始终是所有蒸汽配汽系统面临的挑战,设备故障会导致昂贵的停机事件。添加胺液有助于降低腐蚀风险,但是,此类添加剂的使用成本较高,需要精准计量和有效实施库存管理。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser提供的测量系统能够实现优秀的库存管理。
- 我们的一体型Promass A科里奥利质量流量计的胺液测量精度高达±0.1%o.r.
- 精准监测胺液罐液位,及时安排订购
- 有效提供设备腐蚀防护

保护蒸汽的可用性
在满足设计工艺参数下的前提下保证稳定的蒸汽供给至关重要。蒸汽供给系统故障直接导致整条生产线停工,后果严重,代价高昂。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser提供整套监测技术,确保稳定的蒸汽供给,满足设计工艺参数要求,将停机风险降至最低。
- 使用我们的Omnigrad温度计,坚固耐用,监测蒸汽温度
- 使用我们的Liquiphant音叉产品,保护您的蒸汽配汽装置
- 使用我们的Liquiline pH、溶解氧和电导率传感器,控制减温装置中的冷却水水质

高精度蒸汽能量测量
在蒸汽配汽系统中,如果测得的能量损耗和能量损失不准确或不正确,会直接导致优化决策错误,产生误导。公用工程工厂厂长必须得到精准的测量结果。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser能量测量验证服务凝聚了丰富的能量测量经验和专业校准知识,检查并确认能量测量的准确性。
- 信赖Endress+Hauser的专业现场校准和验证服务,实现最短过程中断,甚至零中断。
- 了解能量测量的整体不确定性
- 获得如何提高能量测量回路精度的明确指导意见
优势
平衡蒸汽配汽系统和蒸汽消耗系统需要丰富的技能和专业知识。我们为用户提供全系列高精度现场仪表和服务产品,提供可靠的蒸汽计量和监测,实现有效的蒸汽管理,确保透明、高效、安全的蒸汽配汽,符合能源和环境保护标准。选择我们作为您的合作伙伴,为您提供集成蒸汽管理解决方案,最大限度地挖掘整个蒸汽系统的潜能。
关键点
15%
采用综合能源监测解决方案,节省多达15%的能源
关键点
24/7
确保您的蒸汽系统在整个生命周期内始终具有最高测量精度和最高操作安全性
关键点
数千万
选用合适的传感器和解决方案,为公用工程节约数千万成本
我们帮助您
从降低水锤风险,高效冷却过热蒸汽,到蒸汽干燥装置和减压阀功能检查,Endress+Hauser帮助您准确地测量和优化蒸汽配汽,包括计量交接测量。我们为用户提供型号丰富的两线制测量仪表和监测解决方案,帮助您提高蒸汽的可用性,在质量流量和能量间优化平衡,最终实现安全、高效的蒸汽配汽。
- 高精度能量分配监测,提高过程效率
- 监测冷却水水质和胺使用量,降低腐蚀风险
- 采用Endress+Hauser的Heartbeat Technology心跳技术,符合国际标准