关键工艺过程离不开蒸汽,对所需蒸汽的生产和分配实施有效管理是公用工程管理的目标之一。实际操作层面上的挑战包括保证锅炉设备、控制系统和基础设施的完整性,降低输配过程中的热量损失,优化燃料使用量和换热器性能。可靠的高精度测量和监控是应对上述挑战的有力工具,从而提高了运营和维护效率。
关键点
4,500万
欧元
的潜在损失,仅因10年典型运行周期中对锅炉效率的认识不足而产生。

给水制备
保证定期高品质的给水,不仅对于优化锅炉生产效率至关重要,而且还有助于避免早期设备故障,产生昂贵的排污费和发生腐蚀。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser的Prowirl F 200涡街流量计和iTHERM TM131温度计输出必要的信息,是优化给水制备和降低运营成本的基础。 我们的汽水循环分析系统能够不间断检查给水水质。
- 优质给水,实现高效蒸汽生产
- 优化使用水制备过程中的耗材,节省成本
- 保护基础设施,延长锅炉使用寿命

蒸汽生产
在公用工程工厂中,随时可用的高效蒸汽供应离不开正确的锅炉控制。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser拥有成熟的技术,例如涡街流量计,连续测量蒸汽生产过程的流量,有效提高效率。 提高整体可用性和效率是我们进行流量计量仪表和解决方案设计的出发点。我们的锅炉水位连续测量和液位监测开关解决方案有助于您符合IEC 61511标准,并提供安全性。
- 确保高精度锅炉控制,实现高效蒸汽生产
充分利用燃料潜能,节约成本- 采用创新的Heartbeat Technology心跳技术,延长了校准间隔时间,并缩短停机时间

蒸汽配汽
蒸汽在从锅炉房输送至最终使用点的过程中,尽可能降低能源损失和保护基础设施是摆在人们面前的最主要挑战。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser的能源测量验证服务能够满足这一需求。 我们的技术专家执行现场校准,验证蒸汽能量测量精度,帮助您提高并保持蒸汽配汽系统的效率。
- 充分绝缘管路
- 监控疏水阀和能量损失
- 降低水锤风险,保护基础设施

蒸汽消耗
进入换热器的蒸汽通常为过热蒸汽,或湿度各异。100%干饱和蒸汽最为理想,它能够高效传输能量。此外,湿蒸汽会增加水锤和基础设施风险。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser提供直接进行干湿蒸汽测量的仪表,提供换热器高效运行的有利条件。我们的涡街流量计Prowirl F 200同时进行压力、温度和干度的多变量测量,输出质量流量、能量和蒸汽质量,有效实施蒸汽补偿。
- 液位仪表符合行业标准(IAPWS- IF97/ASME)
- 增强对蒸汽测量结果的信心
- 优化蒸汽使用量
优势
无论您是需要单台仪表支持,还是需要涵盖多个产品、软件和解决方案的管理服务合同支持,我们都值得您的信赖。确保安全、高效和可用的蒸汽是我们的目标;作为能源和公用工程管理者,我们对您的日常挑战了如指掌。服务优先是Endress+Hauser公司创始人构建的经营理念,它一直传承至今。
关键点
5...15%
能源管理解决方案预计可实现5...15%的成本节约
关键点
20,000
使用节能装置后每年可节省20,000欧元,相当于每年100万欧元的燃料成本
关键点
2%
使用节能装置后,给水温度每上升10°C (50°F)锅炉效率通常可提高2%
我们帮助您
Endress+Hauser深入了解能源和公用工程管理,为用户提供丰富的现场仪表、服务产品和解决方案,实现高效且安全的蒸汽管理。我们帮助您尽可能降低运营和维护成本,保证关系到锅炉效率和使用寿命的给水质量和水供应,提供高精度测量结果,测定并量化蒸汽系统损耗。
- 卓越的品质和高可靠性,与内部专家直接沟通,分享行业应用经验和知识
- 就近支持帮助您应对日常挑战,优化维护
- 符合环境保护、能源管理,以及锅炉和管路相关标准