机械式仪表在安装初期工作正常。
但是,优选替代测量方式能够保证高过程安全性和设计工艺性能,有助于您在仪表维护时节省宝贵的时间,降低维护工作量。为什么陈旧过时的技术一旦接近瓶颈,必将危害工艺过程,引发昂贵的停车事件呢?工厂升级改造需要高可靠性的仪表,替换陈旧的机械式仪表和过时的测量技术。
关键点
4,100
美元/小时(停车总成本)
以介质流速为2.0米/秒,管径DN 50,流速约为15,000升/小时计算,停车成本为0.30美金/升。
化学药剂加注计量撬:保护和性能
在石油和天然气的生产和加工过程中,每天都需要向工艺管道和流体中加注化学药剂。每个化学药剂加注橇都服务于某一项关键测量任务。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser为用户提供型号丰富的测量仪表,能够在严苛工况下可靠测量;同时,还提供撬装设计服务,保护您的员工和装置安全,提高生产力,降低成本,并避免事故停车。
- 科里奥利质量流量计减少了化学药剂的使用量,改进了控制效果:仪表采用两线制回路供电技术,质量更轻,尺寸更小巧,自排空测量管有效防止传感器内部发生堵塞
- 压力测量响应迅速,避免出现压力过高或过低状况,实现高精度有效化学药剂加注
- 导波雷达液位计采用多路回波矢量跟踪算法,采用 Heartbeat technology心跳技术,测量可靠
常压蒸馏塔和减压蒸馏塔
必须既保证常压蒸馏塔的高进料速度,又保证混合原油符合环保要求。现代化的液位测量技术有效避免了昂贵的事故停机。在减压蒸馏塔,环境温度波动会破坏传统毛细管电子差压系统的测量可靠性。此外,每隔几个月,受机械状况和热辐射影响,毛细管都会受损。
我们的行业专业知识
导波雷达液位计(Levelflex)不受介质密度变化和温度波动的影响,特别适合测量蒸馏塔液位,是浮子液位计的可靠替代品(符合API 2350功能安全标准)。
- 电子差压系统测量可靠、精准、响应时间短,避免测量结果错误和减压蒸馏塔故障停车
- 将工艺风险降至最低
在各类工况下均能精准进行密度测量
高精度密度测量对于体积计量交接应用和仪表检定至关重要。密度是过程流体的关键质量指标。 传统的液体密度测量传感器会随着时间的推移,测量误差逐渐增大,需要定期进行仪表校准。并且,工艺条件和流体特性(例如粘度)的变化对仪表的影响也比较大。
我们的行业专业知识
现代化的密度计无上述缺点,能够在各类工况下进行高精度密度测量。
- 使用Promass Q科里奥利质量流量计测量,精度更高
- 高质量流量、密度和温度测量精度,对波动工况进行在线补偿
- 采用Heartbeat technology心跳技术,保证产品质量
- 无维护或校准工作量,节省时间
储罐
基于经济性出发,浮子是最为常用的液位仪表。但是,变化的介质密度会影响测量的可靠性。随着时间的推移,会出现黏附,导致测量结果不准确,甚至完全错误(干扰/阻塞)。 这就需要定期清洁和拆卸仪表,产生高维护费用。通常,验证测试不仅费时,而且十分困难。
我们的行业专业知识
使用音叉限位开关替代液位浮子,可用性更高,安全性更高。
- 减少维护、检查和清洁时间
- 通过SIL3认证(符合API 2350标准),仪表配备自监测功能
- 验证测试间隔时间长达12年
燃油运输
现有流量计技术不再是唯一选择,例如容积式(PD)流量计、涡轮流量计、变面积流量计(或转子)和差压流量计(DP),它们都曾经是特定应用的优选方案或唯一可行方案。
我们的行业专业知识
今天,现代化的流量测量技术可靠性更高,比如涡街流量计、超声流量计和科里奥利质量流量计,是工厂升级改造的理想选择。Endress+Hauser为您提供型号丰富的各类仪表。
- 本安设计
- 节约布线成本
- 更高性能,更低维护工作量
- 直接测量质量流量
优势
Endress+Hauser始终从用户的利益出发,创新驱动发展。我们致力于为您提供优选解决方案,同时保证工艺安全。我们的工程师团队经验丰富,帮助您正确完成关键测量点的规划设计和仪表选型。我们始终坚持可持续的合作伙伴关系。
关键点
287
2018年提交287项专利申请
关键点
50%
电子差压测量实现50%的总成本节约
关键点
> 3000万
全球范围内已有超过3000万台现场仪表成功安装投用
我们为您提供的产品、服务和解决方案
无论您在世界的哪个角落,我们都能够为您提供专业的支持和服务,帮助您优化工艺过程。我们了解行业应用,掌握工艺知识,遵循步骤清晰的操作流程,拥有合适的替代技术,帮助您顺利替换现有陈旧的机械式仪表和其他过时的仪表。简而言之,我们是您的工艺安全的有力保障,现代化、高精度、高可靠性的技术始终服务于关键测量任务。
- 符合API 2350安全标准
- 缩短工程设计和调试时间
- 更高的过程可用性和可靠性,降低维护成本
- 更高产品产量,更优产品质量,最低总使用成本
- Heartbeat technology心跳技术提供自诊断、自校验和自监测功能,为工艺安全保驾护航仪表的验证测试间隔时间长达12年