避免浪费宝贵的原材料
食品制造商使用不同类型的料仓和储罐存放各类原材料。从液体到不同颗粒大小的固体散料,介质属性各不相同,有不同的存放要求。
伴随着原材料价格持续上涨,仓储监控也具有全新的意义。质量不合格或物料损坏引发的损失或浪费都会增加生产成本。食品与饮料行业必须竭尽全力提高工厂产量,降低生产浪费,从而保持市场竞争力。简言之,必须确保高效生产。
固体散料料仓中的过程测量
先进的过程测量技术能够打消工艺工程师的疑虑,无需猜测生产过程。

物位测量
可靠及时获取产品数量信息是仓储管理系统高效运行的前提。人们必须连续精准监测进料过程,避免发生溢罐事件。人工手动测量非常耗时,工作量非常大,会导致工厂运营成本增加。
自由空间雷达是最常见的一种储罐连续物位测量方式。音叉限位检测技术成熟,可用于储罐的高低限报警检测。它们的主要优点有:安装简单,调试轻松。

温度监测解决方案
检测放热效应,避免产品降解
被环境污染的有机原料可能会发生化学反应,包括温度升高。放热反应会导致产品降解,存在燃烧爆炸风险。
Endress+Hauser的温度监测解决方案包括多点温度计、系统产品、软件和服务产品,广泛适用于储罐温度监测和仓储应用。温度测量解决方案连续测量温度,自动检测温度波动,方便人们快速应对,避免生产浪费。
温度监测解决方案包括:
- iTHERM TMS31 MultiSens多点温度计,连续进行多点温度监测。
- Memograph M RSG45高级数据管理仪,支持现场可视化,配备计算和连接功能。
- Fieldgate FXA42网关,监测带数字接口或带4...20 mA模拟接口的现场设备, 适用于多仓系统和多地分布式应用。
- SGC系列边缘设备
- SupplyCare现场软件(托管版)

湿度监测
监测湿度,获取透明的过程信息
原材料都或多或少夹杂有水分。湿度不仅关乎产品的质量,而且还会改变产品的重量,影响保质期和价格。法规对此有明确规定。连续进行湿度监测才能保证产品质量,实现固体散料的高效处置。在线湿度测量有助于过程信息透明化,帮助人们获取实时信息。
Solitrend MMP44湿度仪的优势如下:
- 直接测量物料的湿度,即使仪表的安装位置操作受限
- 连续记录和监测湿度和温度
- 改进优化提升各工艺步骤的过程控制
- 提高过程稳定性,降低生产浪费(过度干燥或干燥不充分)
- 提高能源利用率,节省成本( 避免过度干燥)

除尘滤网监测
监测除尘滤网,避免人工检查
集尘器过滤固体散料处理和生产装置中的颗粒物,避免空气污染,对环境保护和人员健康至关重要。取决于粉尘属性,累积的颗粒物会导致过滤装置的效率下降,发生超载事故,甚至加大设备损坏风险。
优势:
- 输出实时数据,识别滤网破损状况
- 基于实际状况自动清洗滤网
- 无需人工手动检查
- 提高工厂生产效率
使用差压变送器进行在线测量,高效监测滤网状况,正确确定过滤装置的维护或清洗时间。
液体储罐的过程测量
先进的过程测量技术能够打消工艺工程师的疑虑,无需猜测生产过程。

物位测量
可靠及时获取产品数量信息是液体介质高效储存的前提。必须储罐的进料和排料过程实施精准监测,才能避免溢罐事件,或者防止泵空转。自由空间雷达、导波雷达、音叉限位检测等多种在线测量技术均适用于储罐的连续物位测量和限位检测。

温度监测
取决于罐体内存放的液体介质,温度监测是防止微生物繁殖的有效方法。Endress+Hauser提供多种在线温度测量仪表,精准实施温度监测。

黏附监测
及早黏附检测保证产品质量
储罐内可能会出现不利的黏附或结垢。通常,黏附层非常薄。但薄黏附层也会干扰罐体的进料和排料,以及影响能量传输效率。在不打开容器的前提下如何可靠检测出黏附层厚度呢?如何减轻污染,从而避免损坏产品质量呢?
Endress+Hauser和Liquitrend QMW43安装在满罐罐体上安全检测黏附和结垢现象,测得黏附层厚度,不受介质属性的影响。
相关主题
发现在线测量技术帮助工厂提高生产力的新机会