尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
CAC01流通式安装支架,用于安装Memosens Wave CAS80E全光谱传感器和Viomax CAS51D传感器

流通式安装支架CAV01

流通式安装支架,在饮用水和工艺用水应用中进行光学式浓度测量,无需使用化学药剂

CAV01
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 过程温度

    0 to 50°C
    32 to 122 °F

  • 过程压力

    0 to 6 bar abs.
    0 to 87 psi

应用领域

CAV01流通式安装支架中安装一支Memosens Wave CAS80E全光谱传感器,或一支Viomax CAS51D硝氮/SAC传感器,支持多达5个参数的监测。传感器响应快速,连续输出测量结果,方便用户及早识别过程异常。安装支架配备带压清洗功能,有效延长了维护周期。CAV01可以在0.1...10 l/h的低流量工况下进行高精度测量,低水样使用量。

CAV01流通式安装支架,在旁通管路中进行多参数测量,比如SAC54、TOCeq、CODeq、BODeq、DOCeq、浊度、总悬浮固体浓度TSS、APHA/Hazen、硝氮,适合下列应用场合:

  • 饮用水处理和水管网监测

  • 饮用水生产过程中所有测量点的质量控制

  • 原水监测

  • 工艺用水处理和监测

  • 中水回用监测

  • 冷却水和冷凝水

  • 市政污水和工业废水监测

  • 曝气池控制

优势

  • 经优化的全自动带压清洗功能,延长了维护周期。

  • 极小水样使用量:小样品流量条件下的高精度测量

  • 坚固耐用:最大耐压6 bar (87 psi),最高耐温50°C (122°F)

  • 完全兼容Memosens Wave CAS80E和Viomax CAS51D的各类光程

  • 预装配有墙装支架,传感器安装方向固定,安装简单

  • 免工具拆装,维护快速便捷

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products