尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
概述

合成氨过程的专用测量仪表

过程仪表对于安全环保合成氨至关重要。高精度输出实时关键过程参数,帮助用户应对过热、过压、杂质、泄漏等难题。

参数

聚焦关键过程参数

防止过热

安全可靠测量温度,及时识别反应器内的热点,精准控制温度。

避免过压

可靠监测压力,防范危险浪涌,避免爆炸事故。

可靠检测痕量氧浓度

采用荧光淬灭(QF)技术检测氨气中夹杂的痕量氧气,杜绝安全隐患。

可靠进行组分测量

监测气体组分,帮助工厂提高整体性能和生产效率。采用拉曼光谱技术,可靠进行定量化学组分测量。

温度测量

多点温度测量,增强过热保护能力

多点热电偶布局在整个催化剂床区域内,及时检测出异常温度峰值或温度梯度。iTHERM系列多点温度计优点很多,包括:

  • 三维传感器布局,满足过程监测任务的配置要求
  • 模块化结构,仪表安装、过程集成、维护都非常简单,灵活匹配各类定制罐体状况
  • 符合多项防爆保护要求,可安装在危险区中使用,轻松完成过程集成
压力测量

安全压力监测

放热反应导致反应罐过压,以及失控状况是人们的重点关注。智能压力变送器Cerabar PMP71B能够有效防止Haber-Bosch工艺的核心装置过压。

  • 仪表坚固耐用,配备心跳自校验和自监测功能,能够及时检测出过程异常
  • 零错误SIL调试和引导式仪表功能安全测试,减小系统性故障发生风险
  • 安装SmartBlue App,能够无线远程控制工艺装置
光学分析

安装Endress+Hauser的氧气分析仪,确保催化剂的效率

氧气是催化剂中毒的诱因。即使是痕量氧气也会造成不可逆转的损坏。选用OXY5500等氧气分析仪,密切监测原料气中的杂质。优点如下:

  • 采用荧光淬灭(QF)技术,可靠进行光学测量,响应迅速
  • 优秀的长期稳定性,操作简单
  • 小尺寸光学传感器,无需膜片和化学品耗材
光学分析

拉曼光谱技术助力经济制氨过程

在循环气流回路中,合成氨反应罐与压缩机之间的氢氮比是测量的关键所在。维持合适的比例,尽可能确保每次循环过程的合成氨产量。Rxn5拉曼光谱分析仪有以下优点:

  • 紧凑小巧,坚固耐用,适合公用工程应用,无需样品运输,无需耗材
  • 在线测量方式,提高了操作员的安全性,缩短了响应时间
  • 支持多达四个测量通道,光纤长度可达150米

您正在进行项目规划吗?与专家共同应对挑战。

当地Endress+Hauser行业专家随时为您提供专业支持。

尾注

相关应用案例

了解在可持续合成氨过程中,我们为什么是您的理想合作伙伴。