借助测量技术竭力提升盈利能力
在关键矿物提炼过程中选用先进的测量仪表技术
电池生产的过程效率至关重要,直接关乎电池材料的可持续和安全提纯,生产出的电池产品能够满足人们日益增长的需求。为了制造出更经济实惠的电池产品,应对更高纯度、更大产量等要求带来的电池材料的特殊挑战,您的生产工艺是否也离不开实时、精准、可靠的数据?在过程中安装使用智能传感器,输出质量参数,区别于其他供应商。我们的智能传感器采用Heartbeat Technology心跳技术,配备自校验和持续自诊断功能,切实帮助用户提速电池生产过程。选择项目供应商,提供齐全的产品组合,服务您的电池矿物提纯和加工生产全过程。
前驱体提纯
前驱体提纯过程常常面临诸多挑战。在保证设计粒度分布的同时还必须保持产量稳定。监测关键过程参数,确保工艺性能。
前驱体材料制备
在电池的生产过程中,从一开始就必须正确混合各种材料。测量仪表的选择原则同样如此。
混合活性材料
涂布是电池制造的核心工序。基于混合和进料的实时过程数据优化产量。
力争优化产量
最终产品的质量非常重要。测量技术需要胜任多参数的高精度测量任务。
产品的优势亮点
改进结晶工艺
结晶工艺通常面临诸多挑战,例如在保证设计粒度分布的同时还需要保持产量。温度、压力和液位是关键过程监测参数,确保实际生产符合预期。
- iTEMP TMT142B温度变送器坚固耐用,配备Bluetooth蓝牙连接功能,适合操作困难的工况应用
- 热电阻T14搭配保护套管使用,在结晶过程中进行高精度温度梯度测量
- Cerabar PMP51B智能压力变送器采用Heartbeat Technology心跳技术,配备Bluetooth蓝牙连接功能,调试简单,适合安装在结晶器上进行压力和液位测量
- Micropilot FMR62B非接触式雷达液位计测量可靠,适用于严苛工况应用的结晶器和反应器
F
L
E
X
FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
前驱体阴极活性材料(PCAM)制备
在电池的生产过程中,物料必须在合适的时间、按照合适的比例正确混合。测量仪表的选择同样如此。需要精准可靠的测量结果,才能确保电池成分不会出现批次差异。
- Promass F 300科里奥利质量流量计能够在宽温度范围内保证±0.05%的测量误差,Promass F 300胜任混合和进料过程中精准计量昂贵物料的任务。
- iTHERM ModuLine TMT131通用型温度计适合需要短响应时间的应用场合,确保高过程安全性和高质量
- Liquiphant FTL51B液体音叉限位开关带醒目的LED状态指示灯,配备Bluetooth蓝牙连接功能和密度测量功能,在电池生产过程中广泛进行液位高度检测
- Memosens CPS11E数字式pH电极功能强大,在电池生产的物料混合过程中进行分析参数测量
混合和涂布工艺
尽力提高混合和涂布工艺的产量
按照正确比例精准混合前驱体材料直接关乎电池的性能。我们为电池生产提供专用产品组合,兼顾性价比和高性能,实现全过程精准质量平衡。
- Promass I 300科里奥利质量流量计 —— 单台流量计胜任浆料的流量、密度和粘度测量,全通径直管型设计,输出电池生产所需的流量和质量参数。
- Deltabar PMD55B差压变送器,测量可靠,操作和调试简单,适合过滤和液位监测等应用
- Micropilot FMR43雷达物位计,180 GHz工作频率,是小型罐体等严苛工况应用的理想选择
- Promass Q 300科里奥利质量流量计,胜任多相流测量,密度测量精度为±0.1kg/m3,适合电池生产过程中的严苛工况应用
您正在进行项目规划吗?与专家共同应对挑战
当地Endress+Hauser专家随时为您提供专业支持。
有效提高电池的生产效率
查看有效测量如何帮助企业高效提取并浓缩生产电池的重要矿物原料。
提升电池回收处理的可持续性
选用合适的测量仪表,在确保高可用性的同时保障员工和工厂安全,力争实现电池回收的可持续发展。获取详细信息
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。