尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
概述

高精度测量技术服务提取和处理生产电池的矿物原料

如果您正在开展全新能源转型项目,需要提取电池制造所需的重要矿物原料,请选择可信的高质量测量技术,避免成本增加和风险增大。智能传感器输出关键过程信息,帮助用户优化过程,提高产量,提升效率,同时还能保证员工安全,确保工厂可用。

同其他采矿工艺相比,电池生产所需的矿物原料的提取和提纯工艺更为复杂,主要原因是新浓缩技术兴起,所使用的化学试剂的腐蚀性更强,过程温度更高,过程压力更大。选择测量可靠、使用灵活,智能安全的测量技术至关重要,确保生产过程的可持续性,面向未来。

正确选择测量仪表

固体处置

选用我们的解决方案,保证产量的同时,适合苛刻固体散料应用。

卤水测量

高效输送卤水,满足电池矿物原料加工厂的各类复杂加工要求。

过程控制

精准控制钙化、磺化等高温反应过程。

优化提升产量

选用更智能、更精准的测量技术,增加电池矿物原料工厂的浸出量。

固体处置

选用我们的解决方案,保证产量的同时,适合苛刻固体散料应用。

电池矿物原料的处理工艺非常复杂,第一步从处理矿石开始。这一阶段的目标是避免发生异常事故(比如堵塞),向加工厂稳定均匀送料。我们的测量仪表采用Heartbeat Technology心跳技术,有效提高了测量点的可用性,完全满足上述要求。

  • FMR67B雷达料位计适合严苛工况下的固体物位测量,操作便捷
  • FQR57微波料位栅自带堵塞和流量检测功能,保证碎矿石输送系统具有高可用性
  • FTI77电容料位开关在严苛工况下平稳工作,为操作人员安全保驾护航
  • Picomag电磁流量计使用便捷,性价比高,操作简单,能够在粉尘环境中测量
卤水测量

高效卤水提锂

将矿区的卤水输送至选矿厂,相比普通矿场,需要铺设更多管道,布局更多测量点。您需要测量可靠、操作便捷、坚固耐用的现场仪表,能够在卤水开采区域的严苛工况下平稳运行。

  • Promag P 10电磁流量计操作便捷,可选强耐腐蚀性内衬,胜任卤水的流量测量
  • Promass A科里奥利质量流量计操作简单,性价比高,精准计量化学药剂的投加剂量
  • TM131通用型温度计测量稳定,是高性价比的温度测量方案,提供多种接液部件材质,耐腐蚀性能优秀,适合严苛工况应用
  • CLS50D电感式电导率传感器采用Memosens数字技术,抗腐蚀性能优秀
过程控制

精准控制煅烧、硫化等高温工艺过程

高温提纯过程伴随有复杂化学反应,或者在电池矿物原料的提纯过程中发生转化反应。您需要测量可靠且使用寿命长的传感器。

  • TAF12高温型温度计坚固耐用,陶瓷接液部件满足高温过程的测量要求
  • Promass E科里奥利质量流量计测量精度高,一体式仪表可以直接测量液体的质量流量
  • Promag 55S电磁流量计的耐腐蚀性能优秀,信号处理功能强大,是高含固量、强磨损性困难液体测量的理想选择
  • PMC71B压力变送器带陶瓷膜片传感器,采用Heartbeat Technology心跳技术,基于实际状况安排维护工作
优化提升产量

增加电池矿物原料工厂的浸出量

对于关键参数测量,即使是微小精度提升也有助于提高产量,优化运营。

  • FMG50是Endress+Hauser首款两线制探测器,具有高长期稳定性,采用Heartbeat Technology心跳技术,耐受高温工况
  • Prowirl F 200涡街流量计高长期稳定性高,帮助用户轻松完成能源管理,配备自校验功能
  • The PMP50压力变送器性价比高,使用简单,特别适合安装在OEM设备上使用
  • CPS47E pH电极采用Memosens数字技术,非玻璃材质的探头杆坚固耐用,保证pH测量点具有长使用寿命

准备启动电池生产项目?

联系我们,与本地专家共同应对挑战

尾注

相关信息

获取电池生产的详细信息